Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

robolink® RL-DP - complete module 4 degrees of freedom

  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 620mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free  iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible
Műszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h