Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

readycable® motor cable similar to Danaher Motion 88959 (5 m), base cable, PVC 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h