A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

Spherical ball for underwater applications, UWEM, mm, igubal®

  • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
  • Material of spherical ball: iglidur® UW
  • For underwater applications
  • Material spherical ball: iglidur® UW

Nem biztos abban, hogy megfelelo-e az adott árucikk?

Product description
igubal® spherical ball UWEM
 
Every single iglidur® material has its own special properties, which determine its suitability for specific applications and requirements.
iglidur® UW is the best material for underwater applications. Extremely wear-resistant under water, tested and maintenance-free. The first choice for pumping applications.
 
Material properties
  • For underwater applications
  • For fast and constant motion
  • Long service life

Typical application areas
  • Plant construction
  • Model making
  • Furniture/Industrial design
  • You will find plenty of additional application areas at our Industry solutions
 
When to use it?
  • If you need maintenance-free materials
  • When dimensional series E components are to be fitted
  • If high compressive strength is required
  • If high flexibility is required
When not to use it?
  • If temperatures are higher than +100 °C
  • If diameters above 30 mm are required
  • If rotation speeds higher than 0.5 m/s are required
Use our filter options to find the suitable product

Tolerances
 
Maintenance-free igubal® spherical balls are designed with a tolerance of the inner diameter of E10. The shaft tolerance should be between h6 and h9. Unless stated otherwise, all tolerance values are treated according to DIN ISO 2768-m
Muszaki adatok
Letöltések

Egyéb megoldások

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.