Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

iglidur® A290, sleeve bearing, mm

  • Robust, with high abrasion resistance
  • If low noise level is required
Product description
iglidur® A290 | Robust, with high abrasion resistance
 
  • Abrasion-resistant
  • If low noise level is required
  • Lubrication- and maintenance-free
  • Standard range from stock
iglidur® A290 plain bearings were developed for good resistance to wear and quiet operation. Compared to bearings made from iglidur® A200, the tribological and mechanical properties have been significantly improved.
 
Typical application areas
 
Food industry
 
You can find further applications here:
Industry solutions
 
 
When to use it?
  • For low speeds
  • If low noise level is required
  • When the bearing needs to be physically safe
  • Very good mechanical properties
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerances and measuring system
The installation height and tolerances of iglidur® plain bearings are dependent on the material and wall thicknesses. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be designed with a minimal bearing clearance. The rule of thumb for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter adjusts only after press-fitting into the correctly toleranced housing hole. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearing. Axial or radial movement in the housing is also prevented this way.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Tanúsítványok és szabványok
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Muszaki adatok
Kiegészítok
Letöltések

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.