Kompakt kialakítás
drylin® N miniatűr vezetőelemen alapuló, kenésmentes működés
azonnal beszerelhető és tesztelt miniatűr lineáris tengely motorral
Golyóscsapággyal szerelve az optimális, csekély holtjátékkal járó és dinamikus működés érdekében
Háromféle vezérorsóosztással rendelhető: M5 menet (5x0,8 mm), nagy emelkedésű menet 5x5 és 6x12,7
Rendelési szám | Lökethossz | Tömeg | kiegészítő (100 mm-enként) | Max. stat. teherbírás | Max. sebesség | Max. hajtónyomaték | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axiális [N] | radiális [N] | [U/perc] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | kérésre |
Rendelési szám | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | kérésre |
Rendelési szám | ltm | HM | AI | li | l | Lm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | változtatható | kérésre | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre | ||
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | kérésre |