Alkalmas a következő rendszerekhez: | Mikor válasszam: | Mikor ne válasszam: | Összeszerelési index | Meghatározható szakítószilárdság | Árindex | Modularitás | Dinamika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Fokozatos húzásmentesítés az energialánc keresztmetszetén kívüli használatra - akár különböző csatlakozókkal is. Utólagos beépítés lehetséges Egyszerű beszerelés 15-ös (DIN) kalapsínekbe (TS92.31) és C-szelvénybe a KMA-szerelőkonzolokon. | Nagy terheléshez | + + | – | ⬤⭘⭘ | Igen | közepes |
Rendelési sz. | használatra | belső magassághoz hi [mm] |
e-chain® energialáncokhoz megfelelő | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | a kalapsínen | 31 | E4.31L/R4.31L | 1,88 EUR | |
CFV.42.C | C-szelvényes KMA rögzítőkonzol | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
1,97 EUR | |
CFV.80.C | C-szelvényes KMA rögzítőkonzol | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
2,07 EUR | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | 1,80 EUR | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | 1,91 EUR |