chainflex® készletkiárusítás

chainflex® minőség reklámáron

A chainflex® készletkiárusítás keretében a készlet erejéig elérhető chainflex® egységek széles választékát kínáljuk rendkívül kedvező áron.
 
A kínálatot folyamatosan frissítjük, azonban előfordulhat, hogy az érintett árucikk éppen az adott pillanatban kel el. Ezért minden ajánlatunk csak a készlet erejéig érvényes. Kérjük, emellett az alábbiakat is vegye figyelembe:

  • Az árucikkeket nem áll módunkban méretre vágni
  • minden árucikkből csak 1 darab vagy egység rendelhető
  • egy adott árucikk megvásárlását – a kosárba helyezés helyett – a megrendelés erősíti meg

Kérdéseivel a +36 1 3066486 telefonszámon fordulhat hozzánk, és rendelését is leadhatja ilyen formában.


igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat