drylin® E állványok, raktárról összeszerelve

Lapos, vonali, térbeli

Az állványzatok lineáris tengelyek kombinációi többdimenziós mozgások végrehajtására. Az igus® lapos, vonali és térbeli állványzatokat kínál a legkülönfélébb feladatok elvégzéséhez. Az igus® állványok előkonfigurált drylin® lineáris modulokat/tengelyeket tartalmaznak NEMA léptetőmotorokkal és a szerkezethez szükséges valamennyi komponenssel.

Hajtás: fogasszíj- és fogasléchajtás

Portálépítő-készletek raktárról

Gyors összeszerelés

Meghatározott lökethosszok

drylin® ZLW fogasszíjas tengely, GRW konzolos tengely alap


Jellemző alkalmazások:Automatizálás, mérőállomások, pozicionálás

24h

Készletről kapható

 

Az igus® drylin® állványprogramjának bemutatása

 

Vonali állvány:

Vonali állvány  

Alkalmazási példák:

Pick & Place megoldások

Címkézési technológia

Válogató rendszerek

Azonosítás a mikroelektronikában és orvosi technológiában

Vonali állvány

A = löketveszteség végálláskapcsolóval: 20 mm
B = löketveszteség végálláskapcsolóval: 3 mm

 

Előnyei:

Könnyen beszerelhető

Közelítéskapcsoló felszerelése a szakasz teljes hosszán végigfutó T-horony révén

Használatra kész moduláris készlet konzolos tengellyel

Minden egyetlen forrásból


Milyen esetekben érdemes az igus® lineáris robotot használni?

Max. 2,5 kg terhelésig

Max. kb. 0,2 mm-es pontossághoz

Max. 1 m/s sebességig


Műszaki adatok
Munkatér 500 x 100 mm
Max. sebesség: 1,0 m/s
Max. gyorsulás: 3,0 m/s²
Ismételhetőség: 0,2 mm
Csapágyterhelés: 10 N

Cikkszám    
 DLE-LG-0001 - kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
 

CAD-adatok letöltése most

Felületi állvány:

Felületi állvány  

Alkalmazási példák:

Mérés és tesztelés

Címkézési technológia

Mérési és tesztelési technológia, komponensjelölés


Előnyök:

Könnyen beszerelhető

Közelítéskapcsoló felszerelése a szakasz teljes hosszán végigfutó T-horony révén

Használatra kész moduláris készlet konzolos tengellyel

Minden egyetlen forrásból


econ sorozatElérhető az econ sorozat belépési szintű modelljeként is. Milyen esetekben érdemes az igus® lapos lineáris robotot használni?

Max. 80 N teherbíráshoz

Max. kb. 0,5 mm-es pontossághoz

Max. 1,5 m/s sebességig


Műszaki adatok
Munkatér: 300 x 300 mm
Max. sebesség: 1,5 m/s
Max. gyorsulás: 10 m/s²
Ismételhetőség: 0,3 mm
Csapágyterhelés: 80 N

Térbeli állványzat

DLE-FG-0002
A = löketveszteség végálláskapcsolóval: 20 mm
B = löketveszteség végálláskapcsolóval: 20 mm

 
Térbeli állványzat

DLE-FG-0001
A = löketveszteség végálláskapcsolóval: 20 mm
B = löketveszteség végálláskapcsolóval: 20 mm

 
Cikkszám    
 DLE-FG-0002 - kérésre 
 DLE-FG-0001 - kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
 

CAD-adatok letöltése most

 

CAD-adatok letöltése most

Műszaki adatok
Munkatér: 500 x 500 mm
Max. sebesség: 0,5 m/s
Max. gyorsulás: 1 m/s²
Ismételhetőség: 1 mm
Csapágyterhelés: 10 N

Térbeli lineáris robot

DLE-FG-0003

 
Cikkszám
 DLE-FG-0003 kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog

Térbeli állványzat:

Térbeli állványzat  

Alkalmazási példák:

Mérés és tesztelés

Anyagmozgatási és szerelési technológia

Azonosítás a mikroelektronikában és orvosi technológiában

Apró alkatrészek kezelése

Egyszerű anyagmozgatási feladatok


Előnyök:

Könnyen beszerelhető

Közelítéskapcsoló felszerelése a szakasz teljes hosszán végigfutó T-horony révén

Használatra kész moduláris készlet konzolos tengellyel

Minden egyetlen forrásból


Milyen esetekben érdemes az igus® térbeli lineáris robotot használni?

Max. 2,5 kg terhelésig

Max. kb. 0,8 mm-es pontossághoz

Max. 0,5 m/s sebességig


Vonali állvány  
DLE-RG-0001
Lineáris robot  
DLE-RG-0002
Cikkszám    
 DLE-RG-0001 - kérésre 
 DLE-RG-0002 - kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
 

CAD-adatok letöltése most

 

CAD-adatok letöltése most

További információ:

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat