Ipari célokra tervezett energy chain rendszerek közvetlenül a gyártótól

Csatlakozásra kész readychain® rendszereinkkel optimalizálhatja beszerzési műveleteit, illetve csökkentheti a belső logisztikai költségeket és a szerelési időt!

 

Szerelt energy chain rendszerek: A lehető legegyszerűbb műveletek a tervezéstől a szerelésig

Csatlakozásra készre szerelt energialáncainkkal csökkenthető a vásárlási tételek, az alkatrészek és a kapcsolattartó személyek száma, és minimalizálható a beszereléshez szükséges erőfeszítés. Ezzel tárolóhely és energiaforrások szabadíthatók fel. Optimális csatlakozófelületeket nyújtanak, és növelik az Ön versenyképességét. Optimalizálják a tápellátási láncot, legyen szó energialáncokról, kábelekről, csatlakozókról, tömlőkről, hidraulikus, pneumatikus és acél alkatrészekről, érzékelőkről, PLC-ről, csapágyakról, lineáris megvezetőkről és egyéb gépalkatrészekről.
 
Lánc, kábel, moduláris felépítés – műveletoptimalizálás az igus® readychain® rendszerrel!

• Minimális logisztikai követelmények – szabaduljon meg a tárolóhelyektől

• Optimalizált beszerzés – egy rendszer, egy alkatrészszám

• Takarítson meg időt – 95%-kal rövidebb kábelezési idő

• Rövidebb szerelési idő – kevesebb gépleállás

• Összeszerelés helyben – nemzetközi szolgáltatás 30 leányvállalatunk közreműködésével

• Speciális tervezési lehetőségek – az igus® folyamatosan fejleszti alkatrészeit

További kérdései vannak a readychain® rendszerrel kapcsolatban?



readychain® opciók

Kép  

alap

EGY beszállító – kombinálja a beszállítókat

Rövidebb szerelési idő

Kevesebb meghibásodás

Kép  

Standard

Nincs szükség elektromos lezárásra

100%-ig digitálisan tesztelt

Nincs kábelfelesleg

Standard plus  

Standard plus

Kevesebb csatlakozófelület

Optimalizált csatlakozópontok/csatlakozófelületek

Telepítésre kész többtengelyes rendszer

Kép  

Premium

Optimalizált szállítás/szerelés

Egyetlen szerelési egység

Egy alkatrészszám/termék

Csatlakoztatás után azonnal üzembe helyezhető

Előnyök alap Standard Standard plus Premium
EGY beszállító – kombinálja a beszállítókat
Rövidebb összeszerelési idő
Kevesebb meghibásodás
Nincs szükség elektromos lezárásra
100%-ig digitálisan tesztelt
Nincs kábelfelesleg
Kevesebb csatlakozófelület
Optimalizált csatlakozópontok/csatlakozófelületek
Telepítésre kész többtengelyes rendszer
Optimalizált szállítás/szerelés
Egyetlen szerelési egység
Egy alkatrészszám/termék
Csatlakoztatás után azonnal üzembe helyezhető

Az előnyökről röviden alap Standard Standard plus Premium
Rövidebb szerelési idő ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Alacsonyabb logisztikai költségek ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optimalizált beszerzés ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Példák a readychain® alkalmazására

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
További példák keresése

A readychain® energialánc-rendszereket, csatlakozókat és rendkívül rugalmas kábeleket foglal magában
egy közös forrásból. Szerelése történhet a gyártó előírásainak vagy az Ön saját követelményeinek megfelelően.
Itt találja a readychain® Ön iparágának megfelelő alkalmazási példáit.

Iparág:
Alkalmazás / probléma:


Kérdezzen meg egy readychain® szakértőt most

További kérdése van a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, vagy Ön is részesedni szeretne a readychain® nyújtotta előnyökben, és érdeklődni szeretne?
Kérdéseit readychain® szakértőink szívesen megválaszolják személyesen.