Clip bearings

Kategóriák
Szurés
Alapveto követelmények
Requirements

Termékek száma: 8

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
den 1,31 EUR/Pc.
35 árucikk, ebből szállításra kész:
23 típus 24-48 órán belül indítható
11 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
den 2,05 EUR/Pc.
12 árucikk, ebből szállításra kész:
10 típus 24-48 órán belül indítható
2 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
den 2,36 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® clip on, clips double flange bearing

  • Compensation of axial clearance
  • Loss secure pre-assembly possible
  • Electrically conductive materials are optionally available
  • Pressure-resistant materials until 80 MPa
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm

  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-resistant
den 2,52 EUR/Pc.
5 árucikk, ebből szállításra kész:
5 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Új

iglidur® K250, double flange bearing, K250CM

  • Low moisture absorption
  • Temperature resistance
  • Chemical resistance
  • Corrosion-free
  • Suitable for cathodic dip coating
den 2,81 EUR/Pc.
5 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 4 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Új

iglidur® A230, double flange bearing, A230CM

  • FDA and EU10/2011-compliant
  • Visually detectable
  • Low moisture absorption
  • Suitable for use in the food industry and medical technology
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.