Tehermentesítők

igus® chainfix húzásmentesítők

Az igus® húzásmentesítőket kifejezetten e-chains® termékekben és dinamikus rendszerekben történő használatra fejlesztették ki. A chainflex® kábelanyagok és az igus® chainfix húzásmentesítő rendszerében alkalmazott, más komponensekkel érintkező műanyagalkatrészek kombinációjának tervezésekor elsődleges szempont volt a kábelek hosszú élettartama és a maximális tartóerő. A chainflex® kábelanyagok és az igus® chainfix húzásmentesítő rendszerében alkalmazott, más komponensekkel érintkező műanyagalkatrészek kombinációjának tervezésekor elsődleges szempont volt a kábelek hosszú élettartama és a maximális tartóerő. Az árat és az előnyöket tekintve az igus® kínálja a legjobb megoldást az alkalmazások széles skálájához. Például a chainfix húzásmentesítő bilincsek bizonyítottan előnyösek a hosszú elmozdulásokhoz és az egyenetlen alkalmazásokhoz, vagy a chainfix húzásmentesítő lencsék az egyszerű és az alacsony áró húzásmentesítő megoldásokhoz. Az igus® chainfix húzásmentesítőket vásárlóink évek óta üzemi feltételek között tesztelik és használják világszerte.

Húzásmentesítőre vonatkozó információk
chainfix húzásmentesítő rendszerek  

Chainfix bilincs

Húzásmentesítők az e-chain® egységekhez igus® bilincsekkel
és igus® nyomóelemekkel.

Hosszú élettartam dinamikus alkalmazásoknál
Az igus® KMA rögzítőkonzolba építhető.
Nagy szakítószilárdság a bordázott műanyag vályúknak köszönhetően.

Fésűk  

igus® kábelrögzítő bilincs

Kábelrögzítő bilincsek önálló alkatrészként.

Egyedi alkatrészek a vezérlőszekrény kivitelezéséhez vagy gépészeti célokra.
Az igus® e-chainsystems® tartozékai

Húzásmentesítő befogóelem  

Chainfix Clip

A chainfix befogóelem bilincsek és alsó alkatrészek sorozatából áll,
amelyek műanyagból készültek a 4-24 mm átmérőjű kábelekhez.

Gyors beszerelés szerszám nélkül.
2 - 3 darab egymás feletti elhelyezése lehetséges.
Magas húzószilárdság egyrétegű beépítésnél.

Tehermentesítő  

Chainfix Nugget

Kisméretű tehermentesítők Ø 20 mm-ig terjedő méretű kábelekhez

Minden, C-szelvénnyel ellátott változatú KMA rögzítőelemhez.
Egyszerűen rögzíthető

húzástehermentesítő belső elválasztó  

húzástehermentesítő belső elválasztó

Elválasztó integrált húzásmentesítő fogakkal

Egyszerűen, csavarok nélkül szerelhető.
Az első vagy az utolsó láncszemen való használatra.

Húzásmentesítő tömb húzásmentesítő  

igus® tehermentesítő blokk

Az igus® tehermentesítő blokk a tehermentesítő blokkok új, speciálisan tömlőkhöz tervezett fajtája

Moduláris, helytakarékosságnak megfelelő rendszer.
Helytakarékos:
Tömlőátmérő 4.3 mm-től 14 mm-ig.

Húzásmentesítő csatlakozó rendszer  

igus® műanyag húzásmentesítő csatlakozó rendszer

A kábelek a műanyag rögzítőelemekkel húzásmentesíthetők egy PU alkatrészekkel körülzárt helyen.

Moduláris rendszer, tetszőleges húzásmentesítő opciók
Gyors beszerelés
Szabványos
Gyártás tetszőleges kivitelben 1 darabtól.

Tehermentesítő  

igus® CVF húzásmentesítő

Húzásmentesítő elem a lánc keresztmetszetén kívül

A kábelek egyszerűen húzásmentesíthetők még a lezárt csövekkel rendelkező, lépcsőzetes szerkezetekben is. Akadálymentes összeillesztés válik lehetővé, különböző csatlakozókkal

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat