drylin® SHT /SLW - Orsós emelőasztal

A drylin® termékek közé tartoznak a kenőanyagmentes lineáris tengelyek, amelyek hajtása trapézmenettel, ritkamenettel vagy fogasszíjjal történhet. A felhasználó igényei szerint választhat a könnyű és tömör műanyag egységektől a masszív rozsdamentes acél megoldásokig. Minden rendszerre igaz, hogy a lökethossz tetszőlegesen választható és a hajtás kézikerékkel vagy motorral történhet.

1

A test rozsdamentes acélból, alumíniumból, cinkből vagy műanyagból készülhet

2

A műanyag csapágyaknak és a polimer anyáknak köszönhetően kenést nem igényel

3

3 féle tengelyanyag

4

Kocsik eloxált alumíniumból vagy tömör polimerből

5

8-as trapézmenet emelkedés, 4-es ritkamenet emelkedés

6

Az orsó megmunkálása a rajzok vagy az orsócsap szerint történik. Az orsó acélból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készülhet
Pozíciójelző, rögzítő és kézikerék is kapható hozzá



 

 
Műszaki adatok

Csúszóelem anyaga: iglidur® J
Tengelyanyagok: Alumínium, kemény eloxált
Cf53
Rozsdamentes acél
Orsóanyag: Acél
Rozsdamentes acél
Alumínium, kemény eloxált

Használata a következő esetekben javasolt:

Formátumállításhoz

Szélsőséges körülmények közé

Ha költséghatékony, beszerelésre kész megoldásra van szükség

Ha korrózióval szembeni ellenállás szükséges

Ha fontos a csendes üzem

Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha nagy terheket kell dinamikusan mozgatni

Ha 0,1 mm-nél nagyobb pozicionálási pontosság szükséges

Ha nagy futásteljesítményre van szükség folyamatos üzemben

drylin® termékkereső

drylin® termékkereső - hajtástechnológia

drylin® termékkereső    
Gyors áttekintés
drylin® SHT hajtástechnika
drylin® SHT - Alapkivitel  

SHT – Az alapkivitelű

Masszív konstrukció

Három különböző beépítési méret

Különféle tengely- és orsóanyagok

Karbantartásmentes és korrózióálló

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin® SHT-PL "Előfeszített"  

SHT-PL "előfeszített"

Feszített trapézmenetes anya, előterhelési erő: 50 N

Manuálisan és folyamatosan állítható radiális hézag

A kúpos kialakítású orsóvég lehetővé teszi a kézikerekes vagy motoros működtetést

drylin® SHTC - Rugalmas  

SHTC Kompakt

Nagy rugalmasság

2 kocsihoz ideális

Karbantartás-mentes, önkenő

Állítható csapágyhézag

drylin® SHTS - Gyors  

SHTS - Gyors

Osztás 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Nagy menetemelkedésű orsó

Nagy sebességű megoldás

Karbantartás-mentes, önkenő

SHT emelőasztal gyorskioldóval  

SHT emelőasztal gyorskioldóval

Alumínium verzió

Gyors formátumállításhoz

Reteszelő fékkel

Szabadon választható lökethosszok

Holtjátékmentes vezérorsó anyák  

SHT ZB – Holtjátékmentes menetes anya a lineáris tengelyen

Kenőanyag- és karbantartásmentes, önkenő

Nagy pontosság a terheléstől függetlenül

Önbeálló

csendes

Korrózió ellenálló

drylin® SHT lineáris asztal golyóscsapágyazott orsóval  

SHT-BB vezérorsó modul golyóscsapágyba szerelt orsóval

Nagyobb fordulatszámok, fokozott pontosság

A szíjhajtás radiális terheléseket enged meg

Állandó nyomaték

Csökkentett axiális hézag

SHT-20-EWM-HTX til 180°C  

SHT – HTX magas hőmérséklet

Akár +180 °C-os hőmérséklet

Tengely és orsó rozsdamentes acélból

Csapágy anyag iglidur® X

Anodizált alumínium csúszka és a kereszttartók

drylin® SHTC-HYD  

SHTC – HYD Higiénikus kivitel

Könnyen mosható megoldás

A csavaros csatlakozások könnyen hozzáférhetők és megfelelő távolságot biztosítanak

Anyagok: Műanyag és VA rozsdamentes acél

drylin® SHTP hajtástechnika
drylin® SHTP mini csúszó lineáris vezetés  

SHTP mini – kicsi és olcsó

Miniatűr verzió

Nagyon kis súly

Nagyon alacsony ár

Korrózió ellenálló

A csúszkák és tengelyvégtartók

kiváló minőségű polimerekből készülnek

drylin® SHTP - Gazdaságos  

SHTP gazdaságos

Tömör polimer konstrukció

Alacsony súly

Olcsó

Korrózió ellenálló

SHTP emelőasztal gyorskioldóval  

SHTP vezérorsó modul gyorskioldóval

könnyebb, tömör polimer kivitel

Gyors formátumállításhoz

Reteszelő fékkel

Szabadon választható lökethosszok

drylin® SLW - hajtástechnika
drylin® SLW - Kompakt  

SLW - Kompakt

Lapos és kompakt

Nagy csavarási stabilitás (merevség)

Teljesen alátámasztott

Kemény eloxált alumínium sín

drylin® SLWE-PL előfeszített  

SLWE – PL - előfeszített

Lapos és kompakt

Nagy csavarási stabilitás (merevség)

Teljesen alátámasztott

Kemény eloxált alumínium sín

SLWE-BB emelőasztal golyóscsapágyazott orsóval  

SLWE-BB golyóscsapágy

Kisebb hajtóerő

Minimalizált hézag egészen 1500 f/perc sebességig (hossztól és terheléstől függően)

Csendes működés – a teljes rendszer rezgése csökken

drylin® SLWS kompakt kivitel ritkamenettel  

SLWS – kompakt kivitel ritkamenettel

Osztás 8 x 15 mm

Lapos és kompakt

Nagy csavarási stabilitás (merevség)

Kemény eloxált alumínium sín

drylin® SAW – lineáris tengely  

SAW – lineáris modul

Trapézmenetes vagy nagy menetemelkedésű orsó

Menetes hajtóorsó golyóscsapággyal

Extrudált sín nagy alaktényezős profillal, rendkívül ellenálló a csavarással szemben

drylin® SLW – a kompakt – rozsdamentes acél kivitel  

SLW-ES – rozsdamentes acél verzió

Rozsdamentes acél verzió korrózióálló acél alkatrészekkel (1.42305, 1.4408 és 1.4571)

Csapágyanyag választható

drylin® miniatűr lineáris tengely  

SLN - Alacsony profilú lineáris tengely

Kis méretű (legkisebb beépítési magassága 22 mm), könnyű és lapos

kézikerekes manuális működtetéshez

drylin® SLN alacsony profilú lineáris tengely motorral  

SLN - Alacsony profilú lineáris tengely motorral

Kis méretű (legkisebb beépítési magassága 22 mm), könnyű és lapos

motoros működtetés

drylin® - kereszt csúszka
drylin® SLW kereszt lineáris csúszószánok  

SLW – kereszt csúszka

Kedvező árú keresztszános megoldás manuális állításhoz

Teljes mértékben kenőanyagmentes, önkenő és korrózióálló

A maximális elmozdulás XY asztaloknál 300 mm

drylin® SLW keresztszán rozsdamentes acélból  

SLW - kereszt csúszka - rozsdamentes acél

Manuális állításhoz

Lapos és kompakt

Minden szerkezeti anyag: VA és V4A rozsdamentes acél

Vegyszereknek és korróziónak ellenálló

drylin® SHT/SHT-PL – kereszt lineáris csúszószánok  

SHT/SHT-PL – kereszt csúszka

Nagy pontosság, különlegesen nagy merevség és pontos állíthatóság a CNC-s gyártásnak köszönhetően

Kapható standard és előfeszített verzióban

A felső egység jobbos és balos helyzetben egyaránt felszerelhető

Csatlakoztatásra kész drylin® hajtásrendszer léptetőmotorhoz
Csatlakoztatásra kész drylin® lineáris egységek  

Csatlakoztatásra kész SAW léptetőmotorhoz

Az Ön léptetőmotorjához,
NEMA-23 típus

Menetes hajtóorsó, golyóscsapágyba szerelve

Fordulatonként 2 mm, 3 mm, 12 mm vagy 50 mm emelkedés

Teljes kivitel, alacsony súly, nagy stabilitás

drylin® lineáris egység: Motor csatlakoztatására szolgáló készlet  

SHT tartozékok motor csatlakozásához

Motorok gyors és egyszerű csatlakoztatása karbantartásmentes drylin® lineáris egységekkel. A távtartót, motorkarimát és tengelykapcsolót tartalmazó szerelőkészlettel egyszerűen beszerelheti NEMA 23 típusú motorját.

drylin® SHT és SLW tartozékok
drylin® SHT - Helyzetmutató  

Helyzetmutató

Műanyag analóg kijelző a kocsi helyzetének állítására és közvetlen leolvasására.

drylin® SHT - Orsószorító  

Orsószorító

A helyzetmutatóra szerelhető tengelyszorító perem a menetes orsó megfogására.

drylin® SHT - Kézikerék  

Kézikerék

Kézi kerék szerelhető fel a menetes orsó végére. Többféle típusú fogantyú kapható.

drylin® SHT - Adapterlap  

Adapterlap

Helyzetmutatóhoz és/vagy orsószorítóhoz.

drylin® SHT szöghajtás  

V-hajtás

A drylin® SHT-WT szöghajtások maximális flexibilitást nyújtanak a pozicionálás terén.

drylin® SHT-WS: minden irány  

Tartókészlet

A drylin® SHT-WS az új szögkészlet az SHT lineáris csúszóasztalok termékcsaládjához.

drylin® flexibilis tengely  

Flexibilis tengely

A drylin® vezérorsó modulok ideális kiegészítője.

SLW-1040 – halk vezérorsó 750 mm-nél nagyobb elmozdulásokhoz  

SLW-1040 orsótámasz

Intelligens megoldás hosszú elmozdulású SLW lineáris modulokhoz

Csatlakozó motorok ezekhez a termékekhez:

drylin® E – termékek áttekintése

A kenésmentes drylin® hajtástechnológia eszköztárának és rendszerkoncepciójának folyamatos fejlesztése.

drylin® E – termékek áttekintése    

Nagy szennyeződés-állóság

 

Költséghatékony és megbízható

 

Modulrendszerű konstrukció, egyszerű beépítést tesz lehetővé

 

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat