igubal® kenésmentes gömbcsukló betétek

 

Valamennyi iglidur® anyag különleges jellemzőkkel rendelkezik. Ezek a tulajdonságok döntik el, hogy az adott anyag megfelel-e az érintett alkalmazás követelményeinek. Jelenleg iglidur® W300 (standard), J, J4, R, UW és X anyagból gyártott csapágygömböket kínálunk.

Különleges jellemzők:

Karbantartást nem igénylő száraz üzem

Korrózióálló

Nagy nyomószilárdság

Nagy rugalmasság

Nagyon kis súly

Különböző anyagok


Csuklószemek – anyag tulajdonságok

iglidur® W300 (Standard) - rendkívül kopásálló anyagból

iglidur® R költség-hatékony és alacsony súrlódási együtthatójú

iglidur® X hőmérséklet és vegyi anyag ellenálló

iglidur® J alacsony súrlódási együttható és alacsony nedvesség felszívódás

iglidur® UW megfelelő víz alatti alkalmazásokhoz


Tűrések

A karbantartást nem igénylő igubal® csuklószemeket úgy fejlesztették ki, hogy a tolerancia a belső átmérőn E10. A tengelytolerancia tűréshatára h6 és h9 között van.

Mikor javasolt a használata?

Ha karbantartásmentes anyagokra van szükség

Ha E és K méretsorozatú komponensek használata szükséges

Ha különböző iglidur® anyagokat kell tesztelni

Ha nagy nyomószilárdság szükséges

Ha nagy rugalmasságra van szükség

Mikor nem javasolt a használata?

+250 °C feletti hőmérsékletekhez

Ha 50 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

Ha 0,5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell megvalósítani

igubal® W..M/I műanyag csapágygömbök

Standard gömbbetét – K és E méretszériák metrikus és hüvelyk méretekben

igubal® W..M/I műanyag csapágygömbök    

igubal® műanyag gömbbetétek R...M

Alacsony költségű gömbbetét - K és E méretszériák metrikus méretekben

igubal® műanyag gömbbetétek R...M    

igubal® kenésmentes gömbbetétek X...M

Magas hőmérsékletet bíró gömbbetét – K és E méretszériák metrikus méretekben

igubal® kenésmentes gömbbetétek X...M    

igubal® műanyag gömbbetétek J...M, mm

Gömbbetét alacsony nedvesség felszívódás – K és E méretszériák, metrikus méretben

igubal® műanyag gömbbetétek J...M, mm    

igubal® J...M csapágygömbök, nagy méretek, mm

Műanyag csapágygömb csekély nedvességfelvétellel - K méretsorozat metrikus méretekkel

igubal® J...M csapágygömbök, nagy méretek, mm    

igubal® csapágygömbök, JKM-GT, osztott, mm

Osztott, kenésmentes csapágygömb csekély nedvességfelvétellel - K méretsorozat metrikus méretekkel

igubal® csapágygömbök, JKM-GT, osztott, mm    

igubal® UWEM műanyag csapágygömbök víz alatt

Gömbbetét vízalatti alkalmazásokhoz – E méretszéria metrikus méretben

igubal® UWEM műanyag csapágygömbök víz alatt    

igubal® műanyag játékmentes gömbbetétek J4VEM, mm

Ívszakaszokból álló gömbcsapágyak, E méretsor

igubal® műanyag játékmentes gömbbetétek J4VEM, mm    

igubal® műanyag csapágygömbök, J4...M, mm

Kedvező árú csapágygömb - K és E méretsorozat, metrikus méretek

igubal® műanyag csapágygömbök, J4...M, mm    

igubal® műanyag csapágygömbök, RN248..M, mm

Detektálható csapágygömb - K és E méretsorozat, metrikus méretek

igubal® műanyag csapágygömbök, RN248..M, mm    

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat