igubal® műanyag gömbcsapágy

 

Gömbcsapágyak alkalmazása általában nagy csapágysúllyal, nehézkes beépítéssel és nagy költségekkel jár. Legtöbbjük hosszú távon karbantartást igényel és a csapágyak csak speciális változatokban korrózióállók. A görgős vagy siklócsapágyakat gyakran túlzottan igénybe veszik peremterhelések és idő előtt tönkremennek vagy a csapágyat nagy munkaráfordítással kell újra beállítani, felfúrni vagy átalakítani az egytengelyűségi eltérések kiigazítására.
 
Az igubal® műanyag gömbcsapágyak mentesek ezektől a hátrányoktól és konstrukciójukkal teljesen új lehetőségeket nyitnak meg:

Az igubal® kenésmentes gömbcsapágyak könnyen kezelhetők

Az igubal® gömbcsapágyak rendkívül alacsony árúak

Az igubal® gömbcsapágyak nagyon könnyűek.

Az igubal® gömbcsapágyak igen robusztusak.

Alkalmazási lehetőségek

Az egyszerű kezelhetőség az igubal® gömbcsapágyak sokoldalú alkalmazását teszi lehetővé. Ezeket választhatja minden olyan esetben, ahol az önbeálló csapágyak konstrukciós előnyöket nyújtanak vagy hozzájárulnak a beépítés egyszerűsítéséhez.


Tűrések

A karbantartást nem igénylő igubal® gömbcsapágyak tűrése a belső átmérőn E10. A tengely tűrésének h6 és h9 közé kell esnie. A csapágyhézag ellensúlyozza a csapágy hőtágulását.


Beépítés

Az igubal® gömbcsapágyakat sajtolással szerelik H7 tűrésű furatba és axiálisan rögzítik. Nem szükséges a csapágyház pontos vonalba állítása, mivel a gömbcsapágy automatikusan kiegyenlíti a hibát.


Méretek

Az igubal® gömbcsapágyak az ISO 12240 szabvány szerint készülnek a K és E méretsorozatban.
 
Az igubal® állócsapágyak 2 és 30 mm közötti standard méretekben kaphatók. A K méretsorozat elemei angolszász méretekben is kaphatók. Amennyiben eltérő méretekre lenne szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Mikor javasolt a használata?

Ha nagy axiális és radiális terhelések jelentkeznek

Ha fontos a lehető legkönnyebb összeszerelés

Ha a beépítési hely különlegesen szűk

Ha elvárás a vegyszerállóság

Ha alacsony költségű megoldásra van szükség

Ha szennyeződésekkel szemben ellenálló csapágyakat keres

Ha kompenzálni kell a tengelyeltéréseket

Ha mindkét oldalon rögzíteni kell a komponenseket

Mikor nem javasolt a használata?

80 °C feletti hőmérsékletekhez

30 mm feletti méretekhez

Ha 0,5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell megvalósítani

igubal® ECLM kapcsos típusú gömbcsapágy

Nagyon könnyű szerelés, a lapra való rápattintással

igubal® ECLM kapcsos típusú gömbcsapágy    

igubal® műanyag kapcsos csuklószem nagy teherbírású

Magas axiális és radiális terhelések

igubal® műanyag kapcsos csuklószem nagy teherbírású    

igubal® műanyag kapcsos csuklószem EGFM

Karbantartást nem igénylő száraz üzem

igubal® műanyag kapcsos csuklószem EGFM    

igubal® EGLM gömbcsapágy, mm

E méretsor metrikus méretekben

igubal® EGLM gömbcsapágy, mm    

igubal® műanyag csuklós csapágy - EGLM-LC

Többféle csapágygömb, könnyen kezelhető, kedvező árú

igubal® műanyag csuklós csapágy - EGLM-LC    

igubal® KGLM műanyag gömbcsapágy, mm

K méretsor metrikus méretekben

igubal® KGLM műanyag gömbcsapágy, mm    

igubal® KGLI műanyag gömbcsapágy, hüvelyk

K méretsor hüvelyk méretekben

igubal® KGLI műanyag gömbcsapágy, hüvelyk    

igubal® KGLM-SL, mm

Rendkívül keskeny beépítési helyigény

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Csuklószem változatok, egyszerű telepítés, alacsony ár

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Állandó mozgás

igubal® KGLM-16 H    

igubal® műanyag kettős csukló

igubal® kettős csukló, EGZM alak

igubal® műanyag kettős csukló    

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy

Az ügyfél igényei szerinti méretek, csapokkal vagy azok nélkül kapható

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy    

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy, WDGM

igubal® változtatható kettős gömbcsapágy

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy, WDGM    

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy, KDGM

igubal® változtatható kettős gömbcsapágyak: KDGM

igubal® műanyag kettős gömbcsapágy, KDGM    

igubal® speciális alkatrészek

Az ügyfélre szabott megoldások

igubal® speciális alkatrészek    

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat