igubal® műanyag peremcsapágy

 

Az igubal® peremcsapágyakat tengelytoldatok vagy tengelyhüvelyek ágyazására fejlesztették ki.
Mint minden igubal® termék, igumid G házból és iglidur® W300 csapágygömbből állnak. Az igubal® peremcsapágyak az E méretsornak felelnek meg és 2 vagy 4 rögzítőlyukkal kaphatók.

Jellemzők

Az igubal® beálló peremes csapágyakat tengelyvégek és tengelyperselyek csapágyazásához fejlesztettük ki. Mint minden igubal® termék, ez is egy igumid G anyagú házból és egy iglidur® W300 anyagból készült csapágygömbből áll. Az igubal® peremes csapágyak az E méretsorozatéval azonos méretezésűek, és 2 vagy 4 rögzítőfuratos kivitelben kaphatók.

Alkalmazási terület

Mivel az igubal® peremcsapágyak száraz üzemre is alkalmasak, különösen olyan alkalmazásokban jönnek számításba, amelyeknél a beépítési hely feltételei nehezek, nyirkos vagy nedves környezetben illetve fokozott higiéniai követelmények esetén. Így az igubal® peremcsapágyakat használják például mosókefék mozgatószerkezetében, épülethomlokzatok napellenző-rendszereiben, anyagmozgató rendszerekben és sütőipari berendezésekben.


Beépítés

Típustól függően, az igubal® peremcsapágyakat 2 vagy 4 lyukkal való rögzítésre tervezték. A 2-lyukú típusok hosszlyukakkal rendelkeznek, ami egyszerű beállítást tesz lehetővé. Nem szükséges a csapágyház pontos vonalba állítása, mivel a peremcsapágy automatikusan kiegyenlíti a hibát.


Szállítási program

Tengelyekhez 2 és 4 rögzítőlyukkal ellátott igubal® peremcsapágyak 5 és 50 mm közötti szabvány méretekben kaphatók . Szállítási időket és további részleteket illetően kérjük, forduljon hozzánk

Mikor javasolt a használata?

Ha elvárás a vegyszerállóság

Ha alacsony költségű megoldásra van szükség

Ha szennyeződésekkel szemben ellenálló csapágyakat keres

Ha kompenzálni kell a tengelyeltéréseket

Ha teljesen osztott komponensekre van szükség

Mikor nem javasolt a használata?

+200 °C feletti hőmérsékletekhez

Ha integrált perem szükséges

Ha 50 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

Ha 0.5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell megvalósítani

igubal® műanyag EFOM peremcsapágy

2 rögzítőlyukkal

igubal® műanyag EFOM peremcsapágy    

igubal® EFSM műanyag peremcsapágy

4 rögzítőlyukkal, E méretsor

igubal® EFSM műanyag peremcsapágy    

igubal® műanyag KFSM-GT peremcsapágy

4 rögzítőlyukkal, K méretsor

igubal® műanyag KFSM-GT peremcsapágy    

igubal® EFOM HT peremcsapágy

200 °C-ig alkalmazható, vegyszereknek ellenálló, 2 felerősítő furattal

igubal® EFOM HT peremcsapágy    

igubal® EFSM HT peremcsapágy

200 °C-ig alkalmazható, vegyszereknek ellenálló, 4 felerősítő furattal

igubal® EFSM HT peremcsapágy    

igubal® műanyag peremes csapágy gömbfejű csapokkal, külső menetes

igubal® kenésmentes peremes csapágy gömbfejű csapokkal - külső menet a közvetlen csatlakoztatáshoz

igubal® műanyag peremes csapágy gömbfejű csapokkal, külső menetes    

igubal® műanyag peremcsapágy gömbfejű csapokkal, belső menet

igubal® kenésmentes peremes csapágy gömbfejű csapokkal – belső menet a közvetlen csatlakoztatáshoz

igubal® műanyag peremcsapágy gömbfejű csapokkal, belső menet    

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat