igubal® műanyag talpcsapágy

 

Karbantartásmentes, önkenő

Nagy merevség

Nagy fáradási szilárdság változó terhelések mellett

Illesztési hibák kompenzálása

Peremterhelések kompenzálása

Korrózióálló

Vegyszerálló

Kitűnő csillapítóképesség

Forgó, lengő és lineáris mozgásokhoz használható

Különlegesen kis tömeg

Nagy radiális terhelések

Különböző közegekben használható

Helytakarékos

Egyszerűen felszerelhető

Megbecsülhető élettartam

Karbantartás- és kenőanyagmentes


 
Az igubal® állócsapágyak rendkívül egyszerűen szerelhető csapágyelemek, amelyek kompenzálják a hibákat és megelőzik a tengelyeltéréseket.

Alkalmazási terület

Az igubal® beálló talpcsapágyak ideálisan egyenlítik ki a tengelyek egytengelyűségi eltéréseit, ferdeségeit és hajlásait, gömbfelület menti állíthatóságuk révén. Fő alkalmazási területek azok, ahol ilyen hatások nem akadályozhatják a speciális konstrukciót


Tűrések

A karbantartást nem igénylő igubal® talpcsapágyak tűrése a belső átmérőn E10. A tengely tűrésének h6 és h9 közé kell esnie. A csapágyhézag ellensúlyozza a csapágy hőtágulását.


Beépítés

Az igubal® talpcsapágyakat 2-csavaros rögzítéssel tervezték. Nem szükséges a csapágyház pontos vonalba állítása, mivel a gömbcsapágy automatikusan kiegyenlíti a hibát.


Szállítási program

Az igubal® állócsapágyak K és E méretsorozatban kaphatók 5 és 50 mm közötti átmérőjű tengelyekhez. A K méretsorozat elemei angolszász méretekben is kaphatók. További méretekért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Mikor javasolt a használata?

Ha elvárás a vegyszerállóság

Ha alacsony költségű megoldásra van szükség

Ha szennyeződésekkel szemben ellenálló csapágyakat keres

Ha kompenzálni kell a tengelyeltéréseket

Ha teljesen osztott komponensekre van szükség

Mikor nem javasolt a használata?

+80 °C feletti hőmérsékletekhez

Ha integrált perem szükséges

Ha 50 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

Ha 0,5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell megvalósítani

igubal® műanyag talpcsapágy, mm/hüvelyk

K méretsor mm-ben és hüvelyk méretekben

igubal® műanyag talpcsapágy, mm/hüvelyk    

igubal® műanyag KSTM-GT talpcsapágy

K méretsor, nagy méretek

igubal® műanyag KSTM-GT talpcsapágy    

igubal® ESTM talpcsapágy

E méretsor

igubal® ESTM talpcsapágy    

igubal® ESTM-SL talpcsapágy

E méretsor, keskeny méretek

igubal® ESTM-SL talpcsapágy    

igubal® műanyag állócsapágy, AD-01-ESTM

Adapter E méretsorozatú állócsapágyakhoz

igubal® műanyag állócsapágy, AD-01-ESTM    

igubal® állócsapágy, ESTM-GT..-GT

E méretsorozat osztott házzal és osztott csapágygömbbel

igubal® állócsapágy, ESTM-GT..-GT    

igubal® műanyag állócsapágy, ESTM-GT

igubal® kenésmentes állócsapágy, ESTM-GT, hengeres furattal

igubal® műanyag állócsapágy, ESTM-GT    

igubal® műanyag állócsapágy, ESTM-GT150

igubal® kenésmentes ESTM-GT150 - Nagy állócsapágy csúszóréteggel, legfeljebb 150 mm-es átmérőhöz.

igubal® műanyag állócsapágy, ESTM-GT150    

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat