Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.Az oldalak váltása esetén igyekszünk megfeleltetni a jelenleg a kosárban található termékeket az adott ország termékkínálatával.Kérjük, a váltás után ellenőrizze kosarának tartalmát.
A drylin® ZLW lineáris tengely többféleképpen rögzíthető (a szállítási terjedelem részét képező rögzítőelemekkel és horonyanyákkal):
A tengely telepítési helyzete opcionális. A felgyülemlő szennyeződések elkerülése érdekében a magas helyzetű telepítés a legcélszerűbb.
1. Rögzítőelemek
A rögzítőelemek segítségével a tengely könnyen rögzíthető többek között alumíniumprofilokra, rendelési szám: 75.40.
2. Horonyanyák
A horonyanyák segítéségével 3 oldalon (1040: bal, jobb, alsó) vagy 2 oldalon (0630: bal, jobb) végezhető el a telepítés, illetve csatlakoztathatók a pozicionálást szolgáló érzékelők és közelítéskapcsolók.
3. Csavarkötés
Elülső csavarkötés: Az egyenként behelyezhető csavarok számára kialakított menetes furatok a szélső tengelyvégtámaszokon találhatók.
A telepítésre vonatkozó megjegyzések:
A mechanikai holtponti helyzet semmiképpen sem használható mechanikai ütközőpontként. A minimális távolságnak mindkét oldalon meg kell egyeznie a hajtótengely forgásával. A biztonsági távolság a csúszka minkét oldalán csökkenthető, feltéve, ha gondoskodunk arról, hogy a hajtás háza és a forduló egységek nem ütköznek a mechanikus alkatrészekkel. Az igus® munkatársai szívesen nyújtanak bővebb tájékoztatást a fogasszíjas tengely rögzítésével és csatlakoztatásával kapcsolatban a 0 22 03/9649-0 telefonszámon
Motorkarima
A motorkarimát négy csavarral lehet rögzíteni a szélső tengelyvégtámaszhoz. Különböző típusú motorkarimák rendelhetők.