Miniatűr változat
Nagyon könnyű
Rendkívül kedvező áron
Korrózióálló
Tartozékok is rendelhetők (kézikerék, pozíciójelző)
A csúszkák és a tengelyvégtámaszok nagy teljesítményű polimerekből készülnek
L max.: |
|
Válassza ki a vezérorsómodul telepítési méretét.
Rendelési sz. | Max. lökethossz | Tömeg [kg] | Kiegészítő tömeg / 100 mm [kg] | Max. statikus teherbírás | Egyedi ár 100 mm-es alaplöket esetén | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiális [N] | radiális [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) | 300 | 0,11 | 0,06 | 50 | 50 | 54,39 EUR | |
SHTP-01-10-AWM | 350 | 0,2 | 0,08 | 100 | 400 | kérésre |
(1) Négyszög alakú ágyazás, négy darab szimmetrikus szerelőfurattal
Rendelési sz. | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36,5 | 36,5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4,2 |
SHTP-01-10-AWM | 70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2,5 | 26 | 8 | 5,5 |
(1) Négyszög alakú ágyazás, négy darab szimmetrikus szerelőfurattal
Rendelési sz. | s | sg | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 5,1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM | 5,2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12,5 |
* Standard változatok elvékonyodó orsóvéggel
(1) Négyszög alakú ágyazás, négy darab szimmetrikus szerelőfurattal