A teljes házhoz képest jelentős költség- és súlymegtakarítás
Most már a kifejezetten szűk folyosókhoz is
Mindez a szállítási költségek számottevő csökkenését is jelenti
Gyors, biztonságos és egyszerű összeszerelés, rápattintható vezetősínekkel
Kevesebb zaj
Könnyű hozzáférhetőség szervizeléskor
Az energia, az adatok és minden más közeg biztonságosan és zavartalanul továbbítható egyetlen rendszeren belül
cikkszám: guidelok P | e-chains® sorozat | Belső szélesség | Hajlítási sugár | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Kérdések |
guidelok P. S cikkszám | e-chains® sorozat | Belső szélesség | Hajlítási sugár | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Request |
Maximum 7 m/s és 10 m/s2.
A vályúk akár 80%-a kiváltható.
Függesztett alkalmazásokhoz 50 m-ig.
A rögzítési mechanizmusnak és a vezetősíneknek köszönhetően az e-chain® nem leng be, és megbízhatóan működik.
Gyors és egyszerű összeszerelés.
Kevesebb zaj.
Könnyű hozzáférhetőség szervizeléskor.
Energia, adatok és közeg továbbítása egyetlen, közös rendszerben
Jellemző alkalmazások: berakó és kiemelő egységek, emelők, építőipari liftek és felvonók, daruk, automata Miniload raktárak
Cikkszám | e-chain® sorozat | Belső szélesség | Max. sebesség | Hajlítási sugár | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Függőleges [m/s] | Vízszintes [m/s] | R [mm] | ||||
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 | Érdeklődés | |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 | Érdeklődés |