paraméterek | CFX | húzástehermentesítő fésűk | ||
---|---|---|---|---|
bilincsek | csavarozott, bepattintható | |||
Javasolt standard | E4, E6, mindegyikhez | easy chain®, E2/000, | ||
a következő e-chain® energialáncokhoz: | KMA* C-szelvénnyel | E2 e-tube zárt energialáncok, E4, E6 | ||
*Műanyag-fém rögzítőkonzolok | ||||
Mikor használhatom ezt az igus® húzásmentesítő rendszert: | Standard a nagy gyorsulásokhoz, terhelésekhez és a nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz. Sok kábel, nagy kábel Ø, egymásra helyezett kábelek esetén. Hosszú elmozdulásokhoz, darukhoz, tengeren, szerszámgépekhez, nagy sebességekhez, hidraulikus kábelekhez. Ha moduláris felépíthetőségre van szükség. | Standard sok közepes gyorsulású alkalmazáshoz. A következőkben: alátámasztás nélküli, csúszó, felfüggesztett és álló alkalmazások általában gépek és szerszámgépek gyártása. Egymás mellé fektetett kábelekhez Egyedi alkatrészként is használható, pl. kapcsolószekrényekhez vagy hasonlókhoz | ||
Mikor nem javasolt a használata? | Nincs korlátozás | Nagy | ||
kábelátmérő esetén | ||||
Jellemzők | ||||
Beszerelési idő index | + | + | ||
Meghatározható szakítószilárdság | + + | – | ||
Árindex | 2 1/2 | 1 | ||
Modularitás | igen | igen | ||
Dinamikus | Magas vagy nagyon magas | magas | ||
A szakítószilárdság meghatározása 1) N mértékegységben chainflex® | kábelkötözőkkel | |||
Kábelek különböző feltételek mellett | egyszeres | dupla | ||
száraz, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
száraz, PVC | 891 | 455 | 601 | |
száraz, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
víz 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
víz 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
víz 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
olaj 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
olaj 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
olaj 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
paraméterek | Fogók C-szelvényekhez | Lencsék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vagy bepattintható |  Húzásmentesítő elválasztó elemek | |||||
Javasolt standard | E4, E6, mindegyikhez | minden KMA*-hoz, az alábbiakkal | ||||
a következő e-chains® láncokhoz: | KMA* C-szelvénnyel | C-szelvények, kalapsínek | ||||
*Műanyag-fém rögzítőkonzolok | *Műanyag-fém rögzítőkonzolok | |||||
Mikor használhatom ezt az
igus® húzásmentesítő rendszert: | Olcsó, helytakarékos
húzásmentesítés sok, közepes gyorsulású alkalmazáshoz. Egymáson fekvő kábelekhez vagy azonos átmérőjű kábelekhez. | Olcsó, gyors
húzásmentesítés az egyszerűbb, kisebb helyigényű, közepes gyorsulású alkalmazáshoz. Egyéni alkatrészként is használható a kapcsolószekrények és más berendezések mereven fektetett kábeleihez |
||||
Mikor nem használható:
| Magasság szerint | Magasság szerint | ||||
feszítő képesség | feszítő képesség | |||||
Tulajdonságok | ||||||
Beszerelési idő index | + – | + – | ||||
Meghatározható szakítószilárdság | + – | – | ||||
Árindex | 2 | 1 | ||||
Moduláris felépíthetőség | igen | igen | ||||
Dinamikus | közepes | magas | ||||
A szakítószilárdság meghatározása 1) N mértékegységben, a chainflex® egységgel | ||||||
Kábelek különböző feltételek között | ||||||
száraz, PUR | 66 | 356 | ||||
száraz, PVC | 72 | 395 | ||||
száraz, TPE | 103 | 286 | ||||
víz 2), PUR | 51 | 255 | ||||
víz 2), PVC | 55 | 312 | ||||
víz 2), TPE | 86 | 170 | ||||
olaj 3), PUR | 45 | 95 | ||||
olaj 3), PVC | 59 | 402 | ||||
olaj 3), TPE | 63 | 87 | ||||
paraméterek | húzásmentesítés - | CFB húzásmentesítés - | |||
---|---|---|---|---|---|
elválasztó elemek | csatlakozó rendszer | ||||
Javasolt standard | E2/000, E2 csövek, | E4, E6, mindegyikhez | |||
a következő e-chains® láncokhoz: | E6, T3 | KMA* C-szelvénnyel | |||
*Műanyag-fém
rögzítőkonzolok |
|||||
Mikor használhatom ezt az
igus® húzásmentesítő rendszert: | Az elválasztó elem és a
húzásmentesítő kombinációja, ideális, ha kevés hely áll rendelkezésre. A közepes gyorsulású alkalmazáshoz. A kisebb kábelátmérőkhöz (Ø). Ideális az e-tube egységekhez. Szerszámgépekhez és automatizáláshoz. | Helytakarékos, moduláris
húzásmentesítés sok kábellel, körülzárt helyeken. Nagy gyorsulásokkal és terhelésekkel rendelkező alkalmazásokhoz, pl. szerszámgépekhez. |
|||
Mikor nem használható:
| Magasság szerint | Nincs korlátozás | |||
feszítő képesség | |||||
Tulajdonságok | |||||
Beszerelési idő index | + | + – | |||
Meghatározható szakítószilárdság | – | + | |||
Árindex | 1 1/2 | 3 | |||
Moduláris felépíthetőség | igen | igen (speciális kivitel) | |||
Dinamikus | magas | Magas vagy nagyon magas | |||
A szakítószilárdság meghatározása 1) N mértékegységben,
a chainflex® egységgel | kábelvezetékek | ||||
Kábelek különböző
feltételek között | Könnyű | dupla | |||
száraz, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
száraz, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
száraz, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
víz 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
víz 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
víz 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
olaj 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
olaj 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
olaj 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||