Forgó elmozdulás e-chain system energialánc rendszerek Mindkét Irányba Hajló alkalmazásokra
2Löket elmozdulás e-chain system energialánc rendszerek – "Cikk-cakk" típusú beépítés
3Löket elmozdulás e-chain system energialánc rendszerek – "Függő" típusú beépítés
4Vízszintes elmozdulás e-chain system energialánc rendszerek – Beépítés módja: kinyúló vagy csúszó
5Kábelvédelem több tengely mentén az e-chain system energialánc rendszerek védik és vezetik a kábeleket a háromdimenziós mozgású alkalmazásokban
Ebben az esetben olyan energialáncokkal oldották meg az utasbeszállító hidak kábelvezetését, amelyek teleszkóposan egymás felett futnak. Ezek váltják fel a korábbi függesztett kábeleket, melyek megbízhatatlannak bizonyultak. Oldalra szerelve ezek a láncok különösen kompaktak.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h