Világpremier: a kívánt kábel mindössze 3 percen belül...300 m-től kezdve...3 hét alatt

A chainflex® egyedi kábelkonfigurátor használatával létrehozhatja a kívánt kábelt a lánchoz
mindössze 3 percen belüli konfigurálással...300 m-től kezdve...lakása ajtajáig szállítva 3 hét alatt!

Az új „chainflex® SFP” gyártási rendszerre alapozva az igus® immár abban a helyzetben van, hogy csaknem végtelen változatban képes gyártani és szállítani ügyfelei számára egyedi testreszabott kábeleket igus® által tesztelt minőségben, rövid határidővel.
Ez a program kombinálja a (több mint 1500 m2 alapterületű) chainflex®/e-chain® laboratórium biztosította igus® tesztelt chainflex® minőséget és ügyfeleink egyedi elvárásait.
A kezdeményezés neve „chainflex® CC”, ahol a CC jelentése „custom cable”, azaz egyedi kábel.

A kívánt chainflex® kábelek konfigurálása

A chainflex® egyedi kábelkonfigurátor használatával egyedi chainflex® kábelek rendelhetők azonnal, 3 percen belül, a 300 métertől induló napi árakon, 3 héten belüli szállítással.


További információk a chainflex® kábelekről

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat