Kifinomult tervezés egyszerűen. Mindössze három kattintással összeállíthatja a komplett szettet!

Ismerje meg a teljes csomagokat

Az energialánc rendszer összefoglaló áttekintése

Kis és közepes méretű e-chains® energialáncok

E2 micro

E2 micro - szűk beépítési helyekre

Egyetlen darab – legkisebb, 5 és 15 mm közötti belső magasság, kis osztás, könnyű, sima működés.
mini

E2 mini – kis és közepes méretek

Egy- és kétdarabos, 18 - 41 mm belső magasság. A tömeg és az erő optimális aránya, sima működés.
E2.1

E2.1 – új generáció

Mindkét oldalról nyitható, közepes méretű, 26 és 48 mm belső méret között. Több használható telepítési hely, csendesebb, erősebb, hosszabb élettartam.
e2000

E2/000 energialánc rendszer

Kétrészes, közepes méretek, 21 - 45 mm belső magasság. Mindkét oldalról nyitható, rendkívül gyorsan beszerelhető. Sokoldalú és moduláris.

Standard szerelőkészlet szinte minden alkalmazáshoz

e4.1

E4.1 – standard energialáncok nagy moduláris rendszere

Ez az
e-chain® energialánc gyakorlatilag minden alkalmazáshoz használható. Belső magasság 21 és 80 mm között. Ezek az e-chains® és e-tube rendszerek mindkét oldalról felnyithatók. Könnyű összeszerelés és a kábelek szempontjából kedvező kialakítás
E4.1L

E4.1L – rendkívül dinamikus e-chain® energialánc

Nagyon erős és könnyen hozzáférhető a zsanéros keresztléceknek köszönhetően. Belső magasság 38 és
48 mm között. Kedvezőbb dinamikai mutatók kisebb súllyal.
e40

E4/00 – nagy, moduláris rendszer

Belső magasság 21 és 204 mm között. Ezek az e-chains® és e-tube rendszerek mindkét oldalról felnyithatók. Hosszú elmozdulások és 90°-ban elforgatott alkalmazások.
e4light

E4/könnyű – könnyű, csendes, erős és költséghatékony

Mindkét oldalról nyitható. 56- 112 mm belső magasság. Könnyű és költséghatékony.

Könnyen feltölthető e-chains® energialáncok, egyetlen alkatrész „villámzárral”

easy chain®

easy chain®: egyszerűen beilleszthető kábelek

Gyorsan feltölthető a belső vagy a külső ív mentén, költséghatékony, egyetlen részből álló energialáncok rövidebb összeszerelési idővel.
E1

E1 rendszer – energialánc egy szalagon

Moduláris, egy darabból álló szalag az egyszerű alkalmazásokhoz. Költséghatékony megoldás nagy térfogatokhoz
zipper

„Villámzár” – egy energialánc a gyors összeszereléshez

Kis és közepes méretű e-chains® láncok és csövek fénysebességgel nyithatók és zárhatók.
snapchain

snapchain – költséghatékony és könnyen megtölthető e-chain® energialánc

Gyorsan szerelhető kábelkötegek. Komplex kábeltálcák költséghatékony alternatívája

e-tube a kábel forgácsokkal és szennyeződéssel szembeni védeleméért

R100

E2 R100 – zsanéros fedél

Könnyű zsanérozás, egyik oldalán a belső vagy a külső ív mentén nyitható, közepes méret Különböző, moduláris belső elválasztás.
E2 R

E2 R – nagyon sima működés

Eltávolítható fedél, közepes méret Különböző, moduláris belső elválasztás.
R2

R2.1 - költséghatékony, forgács elleni védelem

Mindkét oldalán kívülről nyitható fedelek.
rx

RX csövek – rendkívül forgácsálló

Új kialakítás: kerek forma, nagy feltöltési méret, „RBR” verzió mindkét oldali hajlítási sugárral.

Csendes, csekély kopás, vibrációmentes és e-chain® energialánc

t3

T3 – rendkívül rugalmas, csekély vibráció

Rendkívül csendes működés, max. 33 dB(A) zajkibocsátás. Belső magasság 29 mm. Nagy dinamikájú alkalmazásokhoz; tisztatérben használható
E3

E3 – rendkívül csendes, a legszűkebb beépítési helyekre

Max. 38 dB(A). Belső magasság 10 és 15 mm között. Alacsony rezgés, kopásálló, nagy dinamikájú felhasználási területekre. Tisztatér-megfelelőség
E6.1

E6.1 – új, csendesebb generáció

Tartalmazza az E6 termékcsalád minden előnyét, azonban könnyebb súlyú és simább működésű maximális sebesség mellett is.
e6

E6 – rendkívül alacsony zajkibocsátás

Max. 46 dB(A). Csekély rezgés, nagy sebesség, kopásálló. Tisztatér-megfelelőség Mindkét oldalról nyitható, e-tube kivitelben is.

3D és körkörös mozgások, robot alkalmazások

triflex® R

3D e-chains® energialáncok triflex® r
robotokhoz

Energialáncok három változatban érhetők el: zárt, könnyen megtölthető vagy könnyű verzió. Az első számú választás a többtengelyű ipari robotoknál.
easy triflex®

easy triflex®
2D és 3D mozgások

Zárt vagy könnyen megtölthető. Moduláris rendszer komplex mozgásokhoz. Egy, kettő és három tengelyes mozgások kombinációja.
triflex®

triflex®
2D és 3D – zárt

Zárt vagy könnyen megtölthető. Moduláris rendszer komplex mozgásokhoz. Egy, kettő és három tengelyes mozgások kombinációja.
TC új

twisterchain új
körkörös és spirális mozgások

Új generációs energy chains energialáncok, a legalább 540°-os körmozgásokhoz. Tovább növelt stabilitás és nagyobb töltési súly.
TC

twisterchain
körkörös és spirális mozgásokhoz

Energialáncok körkörös mozgásokhoz, és legalább 540°-os körmozgásokhoz. Gyors kábelcsere. Moduláris kivitel - variálható szélesség.
twisterband HD

twisterband HD
rendkíül stabil forgó mozgások

twisterband HD: erős csapos/horgos csatlakozás a nagy terhelések elviselése és a hosszú élettartam érdekében
twisterband

twisterband
akár 7000°-os forgó mozgások

twisterband: új méretek, 7000° és annál több fordulat. Kompakt, moduláris kialakítású, költséghatékony.

Bordás tömlő, illetve tömlővezető megoldások

Tisztatérben alkalmazható e-skin energialáncok

Tisztatérben alkalmazható e-skin energialáncok

Az igus® e-skin egy kétrészből álló, nyitható cső.  Üzemeltetési hőmérsékletek +10 °C és +50 °C között.
e-rib

e-rib: csövek bordázott erősítése

Meglévő bordáscsöves rendszerek megerősítése.  Könnyen újra felhelyezhető, kis telepítési helyigényű és stabil a nem szándékos elcsúszási mozgásokkal szemben.
PMA-kábel védőtömlői

PMA csővédelem: különböző csövek és rendszerek széles választéka

A rugalmas elektromos vezetékek védelme érdekében.

e-chain® kialakítás a higiéniai tervezés elvei szerint - FDA-megfelelőség és teljesen súrlódásmentes -anyag nem súrlódik anyaghoz

TH3

TH3 system – FDA-megfelelőség és anyag nem dörzsölődik anyaghoz

Belső magasság 25,5 mm. Csekély rezgés és nagyon könnyű. Nagy dinamikájú alkalmazásokhoz; a higiéniai tervezés elveinek megfelelően.

Megoldások hosszú elmozdulásokhoz és speciális megoldások.

Görgők

görgős e-chain® system

Hosszú elmozdulások és rendkívül nagy traverzálási sebesség akár 50 kg/m kábelterheléssel. Energialánc kivitel, amelynek minden tagjánál keresztléc van vagy zárt
e-tube cső.
p4

P4 rendszer: e-chain® görgős profil, energiahatékony

Halk, kopásálló és karbantartásmentes. Hosszú, akár 600 méteres vagy hosszabb elmozdulások, nagyon nagy töltési tömeg és sebesség.
autoglide

autoglide sorozat: megoldások hosszú elmozdulásokhoz

Az autoglide és easy chain® energialáncok, E2/000 rendszer és E4.1. rendszer kombinációja.
E44HD

E4/4HD – hosszú elmozdulás vagy „oldalra felszerelt”

Mindkét oldalról nyitható. Belső magasság 32 - 80 mm. Kifejezetten megfelelő „oldalra szerelt” telepítéshez és 200 m-nél hosszabb elmozduláshoz.
guidelite plus

guidelite plus - vezetővályú rendszer

A vegyi anyagoknak és a korróziónak ellenálló, műanyag vezetővályú-rendszer
basic flizz®

Basic flizz®: védelem az időjárás és a szennyeződések ellen

Költséghatékony, teljesen zárt a hosszú elmozdulásokhoz, pl. szennyvízkezelő telepek számára.
micro flizz®

micro flizz® rendszer: kompakt, csendes és költséghatékony

Kompakt, költséghatékony energialánc. Helytakarékos komplett rendszer az energia, adatok és levegő biztonságos vezetéséhez.
vízszintes guidelok

guidelok horizontal: hosszú, akár 50 méteres elmozdulásokhoz, alátámasztás nélkül

Akadálytalan szállítás: nem telepedhet le forgács az energialánc felső és az alsó elemének csúszófelületei közé.

guidelok slimline: teljesen műanyagból készült

e-chains® energialáncok biztonságos függőleges vezetése gyors berakáshoz és kiemeléshez.
guidefast

guidefast: gyorsan összeszerelhető a moduláris megoldásnak köszönhetően

Oldalról rögzítherő guidefast vezetővályúk. Egyszerűen összeszerelhető kevés alkatrésztípus használatával.
ESD

ESD: statikus feltöltődés elkerülése

Nyitható energialáncok rögzítőkonzolokkal és belső elválasztással, elektromosan vezető ESD anyagvól, raktárról

e-spool flex - a kezelőpanel folyamatos kiszolgálása

Az e-spool flex 2.0 az igus csúszógyűrű nélküli kábeldob alternatívája. 5 mm  - 15 mm közötti kábelátmérők esetében alkalmazható.
e-spool

e-spool®: többenergiás mag

A kábelorsó alternatívája – csökkentse a kábelkopást és biztosítson mindenféle anyag számára megfelelő vezetést
magsnap

magsnap: gyors és egyszerű telepítés

Mágnesesen záródó keresztlécek – helytakarékos megoldás, vezetővályú nélkül
liftband

liftband – függőleges alkalmazásokhoz

A zig-zag megoldás alternatívája – könnyebb és kisebb beszerelési helyet igényel
Lebegő mozgó vég

FTA lebegő mozgó vég

Párhuzamos hibák kompenzációja hosszú elmozdulások esetén.  Kicsi, könnyű és költséghatékonoy.
PPDS

PPDS: húzó-/tolóerő-észlelési rendszer

Toló-húzóerő kiszámítása biztonsági szabványként.
e2.1

Offshore energialánc: víz alatti megoldásokhoz

Nagy teljesítményű energiaellátás a tengerfenéken. Függesztett alkalmazásokhoz
200 méter hosszúságig.
RTG-csatlakoztatás

Gumikerekes portáldaru (RTG, rubber tyred gantry) csatlakoztatása

igus® e-rover csatlakozások kikötői darukhoz. Gumikerekes portáldaru robotok automatikusan csatlakoztatva vannak egy energialánc-rendszerhez.
Összeszerelő szerszámok

Összeszerelő szerszám „gyakori felhasználók” részére

Egyszerűen nyitható és zárható lánctagok, jelentős időmegtakarítás a szerelvényben.
AX

AX e-chain® sorozat: finompor-alkalmazásokhoz

A külső ütközők megakadályozzák a por felgyülemlését. Az összes meglévő szélesség szabadon kombinálható.
classic

"Klasszikus" sorozat és igus® speciális megoldások

Régebbi energialáncok szintén elérhetők folyamatosan. Az új kialakításokhoz javasoljuk az új, szerkezetileg azonos, megfelelő e-chains® energialáncok használatát.

Vályúk

Vezetővályú rendszerek nagy elmozdulási úthosszokhoz

A könnyű súlyú és univerzálisan telepíthető "Super Alu" vezetővályútól az egyszerű és költséghatékony bepattintható vályúig.
Forgó modulok

Forgó modulok – körkörös mozgásokhoz

A moduláris igus® rendszer nagy fordulatszámú alkalmazásokhoz. Beépített húzásmentesítő és kábelvezetők a vezetővályún belül.
Maximális forgási szög 600°.
Húzásmentesítő elemek

Húzásmentesítő elemek

Húzásmentesítő bilincsek, húzásmentesítő lapok és moduláris beépülő húzásmentesítő elemek.
e-chain®energialánc

chainflex® kábelek

Speciális kábelek az energialáncokhoz: legkisebb hajlítási sugarak, különböző köpenyanyagok, 30 millió cikushoz tesztelve az e-chains® energialáncokban.

Energialánc-katalógus

Az energialánc katalógus online letölthető!
 ► Letöltés itt (PDF-ben)

Rendeljen termékmintát az energialáncokból

Rendeljen ingyenes mintát, így első kézből ismerheti meg termékeinket.

Energialánc-konfigurátorok

Egyszerűen konfigurálja az energialánc-rendszereket online, vagy kérjen tanácsot egyedi projektjéhez szakértőnktől.

Újrahasznosítási program

Kérje az igustól az energialáncai újrahasznosítását, függetlenül azok gyártójától. Hogyan működik?

Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.