Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Az iglidur® siklócsapágyak 30 éve - 30 év kutatás története

A mindössze néhány alkatrésszel 1983-ban tett első szárnypróbálgatások óta a kínálat az idő múlásával az intenzív kutatásnak és tanulásnak köszönhetően számtalan célra felhasználható, szárazon üzemeltethető, a költségek csökkentéséhez nagyban hozzájáruló, érett termékcsaláddá fejlődött.
 
Az igus® 30 évvel ezelőtt a Düsseldorfban rendezett „K” kereskedelmi vásáron mutatta be az első iglidur® csapágyakat. Az 5-ös és 13-as csarnokban idén is élőben tekintheti meg a dry-tech® és a mozgó műanyagok világának újításait, sok tesztberendezés kíséretében.
Az igus® iglidur® termékcsaládja kereken 30 éve került piacra. A név a saját kutatásaink eredményeként több évtizedes munkával optimalizált kopásállóságú és súrlódási együtthatójú, csúcsminőségű műanyagból készült siklócsapágyak szinonimájává vált. Az igus® minden műanyag siklócsapágya apró szilárd kenőanyag-részecskék millióit tartalmazza, ami szükségtelenné teszi a külső kenést. Ennek köszönhetően ideálisan használhatók szokatlan körülmények között, például víz alatt, szennyezett környezetben vagy az élelmiszeriparban. [Uncover linktext="További részleteket ..."] Jelenleg körülbelül 100 különböző anyag áll a rendelkezésünkre, amelyek közül 40-et használunk ebben a termékcsaládban. Mindezeknek köszönhetően lényegében az összes alkalmazáshoz rendelkezésre áll a speciális követelményeknek pontosan megfelelő speciális csapágy. Érdekes hasonlóság fedezhető fel a siklócsapágyak és az atlétika között: A tízpróbázók bizonyos értelemben univerzális sportolók, akik minden területen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. A specialisták, például a sprinterek, dobóatléták vagy ugrók saját területükön kiemelkednek, de más versenyszámokban időnként nem képesek csúcsteljesítményre. A következő 30 évben még tovább kívánjuk edzeni és optimalizálni a versenyzőinket - úgy, hogy mindig garantáltan a maximális teljesítményt és élettartamot nyújtsák. Az „iglidur® world tour” keretében bemutatjuk, hogy mire képesek ma a műanyag siklócsapágyak. Az évforduló okán egy iglidur® termékeinkkel felszerelt kis autót küldünk világ körüli útra. Útja során az autónk meg fog állni a képviseleteinknél, partnereinknél, kereskedelmi vásárokon, a manus® verseny résztvevőinél és ügyfeleinknél. Kísérje figyelemmel velünk együtt az izgalmas eseményekkel és érdekes tapasztalatokkal teli évet, mielőtt az autó 2014 őszén visszaérkezik Kölnbe.
 
Üdvözlettel, Gerhard Baus csúszócsapágyakért felelős vezető, igus® GmbH

Csapágyak milliói vannak használatban

iglidur® H1: különféle közegekkel szembeni ellenállás és hosszú élettartam
iglidur® D: alacsony költség és kis súrlódási együttható
iglidur® Q2: rendkívül nagy terhelésekhez
iglidur® R: a költségkímélő és tartós megoldás
iglidur® A350: FDA-kompatibilis és hőálló
iglidur® G: költségkímélő és sokoldalú
iglidur® J: csekély súrlódás és kopás folyamatos üzem során
Intenzív kutatómunka a saját műszaki központban
Az iglidur® tesztlaboratórium az igus® székhelyén Kölnben

Polymer bearings applications overview

Polimer siklócsapágyak alkalmazási példáinak áttekintése

manus® competition 2023

11th competition for innovative plastic plain bearing applications

24-48 órán belül indítható iglidur® termékáttekintés

iglidur®: Perselyek és tartozékok széles választéka az igus® vállalattól

iglidur® plain bearing expert

Using the iglidur® plain bearings expert you can get, after only a few inputs about your application, an overview of suitable iglidur® materials

iglidur® on tour – 2013-2014

Az iglidur® termékcsalád 30. évfordulója részeként a kölni tribológiai polimer-specialista hosszú útra küld egy kis autót

Az „iglidur® on tour” programmal az igus® ezt az évfordulót ünnepli az idei „K”-n: egy iglidur® komponensekkel felszerelt kis autó világ körüli útra indul. Ezzel az akcióval az igus® nemcsak polimer csapágyainak különböző alkalmazásait mutatja be, hanem az iglidur® teljesítőképességét is.

1983-tól máig

Az igus® iglidur® polimer csapágyainak 30 éve
„Mindig meglepődöm, amikor ma olyasvalamit valósítunk meg kenőanyagmentes műanyagok alkalmazásával, amiről pár évvel ezelőtt még csak álmodhattunk. “
 
Frank Blase, ügyvezető igazgató, igus® GmbH, Köln
"Ügyfeleink adják a legfontosabb ösztönzést. Új alkalmazási területek révén mindig új kihívások elé állítanak bennünket. A „manus®” fejlesztői díj a műanyag siklócsapágyakkal megvalósított legbátrabb megoldások megalkotóit illeti. “
 
Gerhard Baus, a műanyag siklócsapágyak szakterületének vezetője
"A keverék legkisebb módosítása alapjaiban forradalmasíthatja az érintett polimer anyagot. Ezért évente 3000-nél is több tesztet végzünk körülbelül 150 kísérleti anyaggal. Csak a legjobbak kerülnek be a katalógusba. “
 
Dr. Ralf Selzer, a műanyag siklócsapágyak fejlesztésért felelős vezető