Különféle méretekben hozzáférhető:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 stb.
Az M23 és M40 méret SpeedTec gyorscsatlakozóval van ellátva
Hajlított változatok is kaphatók
Az UL/CSA szabvány szerinti kivitel
Egyedi logóval is rendelhetők
ESD anyag robbanásbiztos (ATEX) területekre
Rongálásbiztos
IP66/67 szerinti tömítettség már a fröccsöntés előtt
360°-ban árnyékolt kivitel
Helytakarékos, kis tömegű kivitel
SpeedTec M23
Csavaros reteszelésű M23 csatlakozás
SpeedTec, 1-és méret
Csavaros csatlakozás - 1-és méret
SpeedTec, 1,5-és méret
Csavaros csatlakozás - 1,5-és méret
Szervo-, motor-, valamint jel- és kódolókábelek
Nincs vágási költség, nincs minimálisan rendelendő mennyiség, nincs felár
A kábelhosszt az ügyfél által megadott műszaki specifikációk alapján, centiméter pontossággal mérjük
Akár 7,5 x d minimális hajlítási sugár
Csökkentse raktározási költségeit és fokozza a pénzáramlást
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
Több mint 300 fröccsöntő gép
Három műszakos üzem
Üzemen belüli szerszám- és sablonkészítés
Logisztikai terminál
Évente több mint 140 termékújdonság/kínálatbővítés
Digitális folytonosságvizsgálat
Nagyfeszültségű vizsgálat az erősáramú kábelek esetén
DIN ISO 9001:2015 tanúsítvány
Archivált teszteredmények