Kiváló súrlódási együttható
Alacsony nedvességfelvétel
Ellenáll az élterhelésnek, a rázkódásnak és az ütéseknek
Por- és korrózióálló
Kis tömegű
Feltűnésmentes fekete színben
Kenésmentes
Ellenáll a nagy terheléseknek (>60 N/mm²)
Kifejezetten extrém terhelésekhez fejlesztették ki
Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
Kiváló súrlódási együttható
Korrózióálló
Kis telepítési helyekre is
Kenésmentes
Kiváló súrlódási együttható
Alacsony nedvességfelvétel
Ellenáll az élterhelésnek, a rázkódásnak és az ütéseknek
Por- és korrózióálló
Kis tömegű
Feltűnésmentes fekete színben
Kenésmentes
Költséghatékony anyag nagy volumenhez
Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
Jól bírja a port és a szennyeződéseket
Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
Kis tömegű
Kenésmentes
Fém rúdvég belső menettel, rozsdamentes acél golyóscsapággyal a nagy keresztirányú terhelésekhez
Karbantartást nem igénylő csapágybetét iglidur J anyagból
Cink öntvény vagy rozsdamentes acél ház (kérésre)
Méretezett K sorozat a DIN ISO 12240 szabványnak megfelelően
Ellenáll a szennyeződéseknek
Kenésmentes
Költséghatékony anyag nagy volumenhez
Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
Jól bírja a port és a szennyeződéseket
Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
Kis tömegű
Kenésmentes
Magas hőmérsékletek mellett is használható
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet: 200 °C
Maximális rövid távú alkalmazási hőmérséklet: 240 °C
Rendkívül csekély nedvességfelvétel
Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
Kiváló súrlódási együtthatók
Kiváló kopásállóság
Alacsony nedvességfelvétel és magas közegállóság
Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
Ellenáll az élterhelésnek, a rázkódásnak és az ütéseknek
Por- és korrózióálló
Kis tömegű
Kenésmentes
Kopásállóság, különösen nagy terhelések és sebesség esetén
Nagyfokú hőállóság, akár +250 °C-ig
Ütésálló, és szinte érzéketlen a peremterheléssel szemben
Kenés- és karbantartásmentes
Standard alkatrészek készletről
Kiváló súrlódási együttható
Jól ellenáll a peremterhelésnek
Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
Kifejezetten por- és szennyeződésálló
Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
Kenésmentes
Kis súrlódási együttható
Alacsony nedvességfelvétel
Csendes
Kis tömegű
Kenésmentes
Egyedi gyártás: fröccsöntéssel, 3D nyomtatással, esztergálással, megmunkálással
Kiváló súrlódási együtthatók
Kiváló kopásállóság
Alacsony nedvességfelvétel
Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során és magas közegállóság
Ellenáll az élterhelésnek, a rázkódásnak és az ütéseknek
Jól bírja a port és a szennyeződéseket
Kis tömegű
Kenésmentes
Költséghatékony anyag nagy volumenhez
Jól ellenáll a peremterhelésnek
Por- és szennyeződésálló
Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
Alacsony nedvességfelvétel
Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
Lineáris mozgáshoz fejlesztett anyag
Pontos, biztos megvezetés az előfeszítés miatt
Rendkívül könnyű és lapos
Minimális kopás
Sima és precíz működés
Ellenáll a szennyeződéseknek
Jól bírja az ütéseket és az élterheléseket