Tech up & cost down
motion plastics megoldások
vasúti alkalmazásokhoz

Kopásálló és kenésmentes alkatrészek a vasúti tűzvédelemnek megfelelően

A tömegközlekedés használata fontos része a környezettudatos életmódnak. Annak érdekében, hogy a vasúti közlekedés vonzóbbá váljon az utasok számára, a zavartalan sínhálózat és a vonatok megbízható működése alapvető kell, hogy legyen. Ehhez elengedhetetlenek az olyan tartós alkatrészek, melyek megfelelnek a magas minőségi elvárások - mint például az EN 45545 és az NFPA 130 tűzvédelmi szabványoknak. A motion plastics megoldásaink eleget tesznek a fenti követelményeknek, ráadásul kenésmentesen működnek, így csökkentve a karbantartásra fordított időt és költségeket. Ez a tényező nem mellékes, ha a vasúti közlekedést az ár tekintetében is vonzóbbá szeretnénk tenni.

Az igus-termékek előnyei:

  • Folyamatos használat mellett sem igényelnek karbantartást
  • Csendes, sima működés
  • Költséghatékony
  • Gyors szállítás
  • Könnyen telepíthető
  • Komplett rendszer vagy különálló alkatrészek minimális rendelési mennyiség nélkül
  • Előre kiszámítható élettartam
Tech up Cost down

2022-es fejlesztéseink

a mozgás szabadsága – 2022-es fejlesztéseink

vasúti technológia területének legfontosabb három fejlesztését iparági menedzserünk mutatja be Önnek kevesebb mint két percben. Erről is lesz szó: egy igubal állócsapágy különlegesen kompakt kialakítással.
▲ Tech up
  • Helyet takaríthat meg és a telepítés is rendkívül egyszerű az alján lévő csavaros kialakításnak köszönhetően.
  • 20, 25 és 30 mm-es átmérővel rendelkezik
▼ Cost down
  • Cserélhető beálló csapágybetét
  • Alkalmas minden háztípushoz és átmérőhöz
Hőálló tribofilament, még jobb megmunkálás
Vegyszerálló és nagy szilárdságú siklócsapágy
Fenntartható ECO siklócsapágy program regranulátumból

Megtekintené az összes 2022-es fejlesztésünket? Tovább az újdonságok áttekintéséhez.

narancssárga vonal

Vezérorsós technológia a vasútiparban

Folyamatos üzem - kenés és karbantartás nélkül

Tech up: 25%-kal alacsonyabb kopás, 30%-kal hosszabb élettartam a menet aszimmetriája révén, és 88%-kal kisebb tömeg
Cost down: 50,9%-kal költséghatékonyabb a fém menetes anyákhoz képest

Tudjon meg többet itt!

Az óriási motion plastics termékbemutató mintadoboz

Próbálja ki egyszerűen: azigus sarokkal mindig kéznél lesznek az iparághoz illő legújabb motion plastics megoldások. 
 
Elszállítjuk Önhöz a bemutatóállványt, kérésére összeállítjuk, majd elhelyezzük a rekeszekben az Ön által választott termékmintákat. De egyedül is összerakhatja, ha úgy kívánja. A sarok állandó jelleggel, illetve adott időtartamra is igényelhető.
Rendelje meg most, ingyenesen!

Felhasználás területei


Személyszállítási megoldások

  • Az igus számos terméke megfelel a DIN EN 45545 vagy NFPA 130 szabvány szerinti 3. veszélyességi szint követelményeinek
  • A siklócsapágyakhoz használt különleges anyagok az R22 és az R23 követelménynek, míg bizonyos kábelek az R15 és R16 követelménynek is megfelelnek
  • A termékek élettartama kiszámítható ingyenes online eszközeink segítségével
  • Az igus termékeivel csökken a súly
  • Karbantartásmentes, rezgéscsillapító hatású csapágy-technológia utólagos kenés nélkül
  • Nagyfokú hőállóság -50 °C és +170 °C között

Áruszállítási megoldások

  • Tartós termékek, melyek élettartama kiszámítható ingyenes online eszközeink segítségével
  • Nagy terheléshez is alkalmas megoldások
  • Közegállóság (só, vegyszerek, olaj stb.)
  • Időjárásálló
  • Karbantartásmentes, rezgéscsillapító hatású csapágy-technológia utólagos kenés nélkül
Vasútgépészeti megoldások mintacsomagja
Áruszállítási mintacsomag

Személyszállítási mintacsomag

A mintacsomag tartalma: iglidur rúdanyag, egy dryspin csavarorsó, iglidur siklócsapágyak, egy igubal önbeálló csapágy, chainflex kábelek és egy e-chain energialánc.
Rendelje meg most, ingyenesen!

Áruszállítási mintacsomag

Az áruszállítási mintacsomag tartalma: különböző iglidur siklócsapágyak, egy igubal önbeálló csapágy, egy chainflex támcsapágy és iglidur rúdanyag.  

Költséghatékony igus polimer termékek vasút-technológiai felhasználásra

iglidur RW370 GV0 és J350 siklócsapágyak

Magas hőmérsékletű siklócsapágyak

  • EN 45545 HL3
  • Nagyfokú kopásállóság
  • iglidur RW370: megfelel az R22/R23 követelményeknek
  • iglidur G V0: megfelel az R24 követelményeknek
  • iglidur J350 kiváló mérettartás folyamatos használatban, akár +180 ° C -ig
CF9.UL vezérlőkábel

Vezérlőkábelek kompakt utasajtókhoz

  • Robusztus és tartós a TPE külső köpenynek köszönhetően
  • Szűk helyekre is beépíthető
  • Akár 36 hónap garancia
  • CF9.UL vezérlőkábel
E2 micro energiaellátó rendszer

easychain és E2 micro energialáncok

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Csendes és zökkenőmentes működés
  • easychain:könnyen tölthető, nagy gyorsulásokhoz
  • E2 micro: kis belső magasság és hajlítási sugár, nagy torziós ellenállás
dryspin® nagy emelkedésű vezérorsó

iglidur J350 orsóanyák

  • EN 45545 HL3, R24
  • Trapézmenettel és nagy menetemelkedéssel is, hengeres vagy peremes kivitelben
  • Rezgésmentes, csendes működés
iglidur® RW370 lemezrúdanyag

iglidur® RW370 siklólapok

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Kis súrlódási együttható
iglidur® RW370 körprofilú rúd

iglidur RW370 körprofilú rúd

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Nagyfokú kopásállóság
  • Kis súrlódási együttható
iglidur® RW370 szálanyag

iglidur RW370 szálanyag

  • EN 45545 HL3, R24
  • Magas hőmérsékletű 3D nyomtatóval feldolgozható
  • 91 MPa hajlítószilárdság
e-rib

e-rib bordázott cső támogató rendszer

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • A stabilitás révén nincsenek nem kívánt oldalirányú elmozdulások
  • Bármely gégecső típussal kompatibilis
PMA tömlők

Bordázott cső

  • EN 45545 HL2 kérésre
  • PMAFLEX: különböző típusú vezetők műszaki kihívásokat tartogató alkalmazásokhoz
  • PMAFIX: csatlakozók szabadalmaztatott biztonsági reteszelő rendszerrel

Sikertörténetek


A valós használati körülményeket tesztlaborban teszteltük

Valamennyi termékünket az igus tesztlaborjában teszteljük, amely egyben az iparág legnagyobb ilyen létesítménye is. A vizsgálatok során a tartósságot és a kopást valós körülmények között teszteljük. Ezzel a háttérrel biztosítható a termékek élettartamának pontos előrejelzése.
 
Az igus igény esetén ügyfélspecifikus tesztekkel akár teljesen egyedi használati feltételek között is bevizsgálja a termékek működési jellemzőit.
További információ

További információ

Vasúti technológiáról szóló termékkatalógus

Fontos információk termékeinkről és szolgáltatásainkról
Letöltés most

Az igus online eszközei

Online megtervezheti a terméket, kiszámíthatja élettartamát, és csökkentheti a költségeket
Tovább az eszközökhöz


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.