Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Abraçadeiras CFX com suporte intermédio para mangueiras pneumáticas

Fixar as mangueiras com segurança sem as esmagar

Uma nova abraçadeira para mangueiras pneumáticas segura as mangueiras de forma fiável sem as esmagar, evitando assim a diminuição de secção e evita danos. Com uma nova abraçadeira, a secção das mangueiras pneumáticas é mantém-se igual. Ao mesmo tempo, as mangueiras são mantidas em segurança. Devido à sua geometria, os insertos geram uma força de retenção elevada para as mangueiras pneumáticas na calha articulada e evitam que sejam esmagadas.
 
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Proteção das mangueiras pneumáticas contra esmagamento e danos, sem perda de desempenho
  • Elevada força de retenção devido ao contacto em toda a superfície
  • A secção das mangueiras pneumáticas é totalmente mantida.
  • Marcações de identificação coloridas (os insertos são azuis)
Redução do custo

Redução do custo

  • Boa relação preço/desempenho
  • Montagem rápida sem verificação do binário de aperto
  • Proteção das mangueiras pneumáticas contra esmagamento e danos
Provas dadas

Provas dadas

  • Testes realizados no nosso cliente Schwäbische Werkzeugmaschinen
  • Forças de tração testadas no laboratório da igus com mangueiras em PU, por exemplo diâmetro de 10mm com 165N (mais resultados do teste a pedido)
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Conservação de recursos: conversão em vez de substituição
  • Faça com que as suas calhas articuladas sejam recicladas no programa de reciclagem chainge da igus no final do seu ciclo de vida. Não importa o fabricante.
  • A igus tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos.

Gama de produtos


Suporte intermédio de mangueiras pneumáticas para a CFX12

Suporte intermédio de mangueiras pneumáticas para a CFX12
  • Para mangueiras com diâmetros de 4 e 8mm
Ir para a loja

Suporte intermédio de mangueiras pneumáticas para a CFX16

Suporte intermédio de mangueiras pneumáticas para a CFX16
  • Para mangueiras com diâmetros de 6, 10 e 12mm
Ir para a loja

Mais informações
 

Abraçadeiras CFX

Mais abraçadeiras CFX

Abraçadeiras

Visão geral das abraçadeiras

Calhas articuladas

Calhas articuladas


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h