A beköltözésre 1994-ben került sor. A rugalmas gyár ötlete és a Grimshaw általi megvalósítás gyorsan megtérült, mivel az igus azóta jelentősen megnőtt: a vállalat ma már 90 000 m2-es épületben gyárt, tesztel és kutat. Ez magában foglalja a környező épületeket, többek között a további termelést, a műszaki képzést és a nagy logisztikai központot. A gyár bővítése során konzisztens lean-menedzsment megközelítést alkalmaztunk minden terület elemzésére: a marketingtől és az adminisztrációtól kezdve a kutatás-fejlesztésen, a szerszámozáson és a gyártáson át a raktározásig és a forgalmazásig.
A 3 800 m2-es beltéri vizsgálati területen az igus az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumát működteti; ahol lehetőség nyílik az energialáncok, a rendkívül rugalmas kábelek, a műanyag csapágy technológia, mint például siklócsapágyak, golyóscsapágyak és lineáris csapágyak, vezérorsós hajtások, rúdanyagok, dugattyúgyűrűk stb. tesztelésére. Évente összesen 15 000 tesztet végzünk. 100 000 termék szállítható 24 órán belül vagy ugyanazon a napon.