For series | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
hosszúság [mm]: |
|
Méret: |
|
hosszúság [mm]: |
|
Méret: |
|
Part No. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Weight [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 493,14 EUR | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 505,45 EUR | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 540,78 EUR | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 702,41 EUR | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 753,01 EUR | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 754,73 EUR | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 1 350,74 EUR | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 308,93 EUR | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 448,55 EUR |
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h