kb. ±10° elcsavarodás láncszemenként
Nagy szakítószilárdság a gömbcsuklónak köszönhetően
Rugós rúd opció a részleges irányított kormányzáshoz és merevítéshez
Nincs szükség tartóelemekre, mint pl. acélkábel, rugók, stb.
Tartozékok széles választéka
Az opcionális visszahúzó rendszerek biztonságosan vezetik meg a 3D e-chain® energialáncokat, helytakarékosak a robotkaron és megakadályozzák a hurkok kialakulását
TRC - Biztonságos, zárt és forgácsálló
Sima és masszív külső, zavaró élek nélkül
Nagy torziós stabilitás
Igény szerint rövidíthető vagy hosszabbítható
Robotok 3 - 6. tengelyei
Többtengelyes megmunkálóközpontok
Nedves és hideg cellák
Festési alkalmazások és ESD
Homok és por kitettség
Lineáris motorok
Általános gépészet, stb.
Ellentétben az átmeneti hatású vezetőképes felületbevonatokkal és az illékony integrált antisztatikumokkal az általunk használt adalékanyagok tartós és karbantartásmentes vezetőképességet biztosítanak. Az e-chain energialáncok esetében a vezetőképesség biztosításához nem elegendő, ha a lánc egyes elemei vezetőképesek: a teljes e-chain® energialáncnak az egyik végétől a másikig folyamatosan vezetőképesnek kell lennie. Ebből a szempontból a katalógusban szereplő termékek mind optimálisak, hiszen szállítás előtt a folyamatos vezetőképességet 100%-ban leteszteljük, megmérjük és dokumentáljuk.
Kizárólag a sikeres tesztelésen átesett e-chain® energialáncok kapják meg a tesztelést igazoló címkét, és csak ilyen termékeket szállítunk ki vevőink számára. A triflex R láncok színe különleges, mivel nem palaszürkék (≈RAL7015), hanem inkább a ≈RAL9004 színkódhoz hasonló fekete színűek. Ez sajnos némiképp megnehezíti a szabványos anyagoktól való megkülönböztetésüket. Ugyanakkor az anyagjelölés egyértelművé teszi a helyzetet.