A golyóscsapágyas rendszereknél akár 40%-kal költséghatékonyabbak
Egyáltalán nem igényelnek karbantartást és kenést
Higiénikusak és korrózióállók
Kopásálló
Jól ellenállnak a pornak, a szennyeződéseknek és a nedvességnek
Rendkívül csendes működés
Nincs minimális rendelési mennyiség, ahogyan minimális rendelési érték sem
Szállítás 24–48 órán belül
Online kiszámítható élettartam
Tulajdonságok | Az igus® siklócsapágyak jellemzői | A gördülőcsapágyak jellemzői | Az igus® siklócsapágyak műszaki adatai | A gördülőcsapágyak műszaki adatai | Különösen a következő ipari felhasználási területeken hasznos: |
---|---|---|---|---|---|
Pontosság | + | +++ | 0,02–0,15 mm | 0,02–0,15 mm | Megmunkálógépek, CNC-megmunkálás, elektronikai berendezések gyártása |
Teljesen kenésmentes | +++ | + | Gyógyszerek, csomagolások, élelmiszerek, tisztaterek, fogyasztási termékek | ||
Karbantartásmentes | +++ | + | Többféle iparágban használható | ||
Előnyös tömegadatok | +++ | + | Alumínium kb. 2,7 g/cm³ Polimer kb. 1,5 g/cm³ | Acél kb. 7,8 g/cm³ | Anyagmozgatás, automatizálás, laboratóriumok, szabadidő |
Kifejezetten dinamikus reakció kis terhelések esetén | +++ | + | Csomagolás, anyagmozgatás, automatizálás | ||
Kifejezetten dinamikus reakció nagy terhelések esetén | + | +++ | Csomagolás, anyagmozgatás, automatizálás | ||
Eltérő elmozdulási hossz | +++ | ++ | Kameratechnika, textilipar | ||
Súrlódási együttható | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Kézi beállítás, forgatás |
Porérzékenység | +++ | + | Csomagolás, kőfeldolgozás, textilipar, papíripar, festőberendezések | ||
Zajcsökkentés ¹ | +++ | ++ | 45–60 dB | 45–60 dB | Orvostechnológia, laboratóriumok, bútorgyártás |
Költségelőny | +++ | ++ | Többféle iparágban használható | ||
Korrózió elleni védelem | ++ | + | Töltőrendszerek, vegyi anyagok, élelmiszer | ||
Mágnesesség | + | +++ | Műanyag, alumínium | Acél | Orvosi műszerek, tesztberendezések |
Kémiai anyagokkal szemben ellenálló | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Gyógyszergyártás, élelmiszeripar, galvanotechnika, töltőrendszerek |
Modulok kompatibilitása | +++ | + | Szerkezetépítés, összeszerelő szalagok automatizálása | ||
Rezgésmentes, csendes működés | +++ | ++ | Kameratechnika, felügyelet, gyógyszeripar, 3D nyomtatók | ||
Rövid lökethosszok | +++ | + | Textilipar, anyagmozgatás | ||
Könnyű összeszerelés és gyors csere | +++ | + | Szerkezetépítés, összeszerelő szalagok automatizálása | ||
Merevség és szilárdság | + | +++ | Megmunkálógépek, CNC-megmunkálás, elektronikai berendezések gyártása | ||
10 méternél hosszabb elmozdulások | ++ | + | Kamerák, anyagmozgatás, logisztika | ||
Hőmérséklet-állóság | +++ | + | akár +250 °C fokig | Vegyi anyagok | |
Sima működés | + | +++ | Kézi beállítás | ||
Maximális gyorsulás ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatizálás, kezelés |
Maximális sebesség ² | +++ | + | 30 m/s | 5–10 m/s | Automatizálás, kezelés |
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h