Az YE hibrid energialánc a könnyű műanyag és a masszív acél tulajdonságait a hosszú alátámasztás nélküli szárakkal futó rendszerekben jól használható energialáncban egyesíti. Az új típusú láncot az emelőberendezések és az építőiparban használt gépek által támasztott követelményeknek megfelelően fejlesztették ki. Alátámasztás nélküli lehető legnagyobb úthossz, kompakt méret, illetve, természetesen, kis tömeg - ezek voltak az alapkövetelmények. A tiszta acél energialáncok azonban csak nagy költségráfordítással szerelhetők össze, és súlyuk is meglehetősen nagy. Az YE-rendszer egyesíti magában az acél alkotóelemek biztosította szilárdságot, valamint a műanyag alkatrészek által kínált rugalmasságot és kis súlyt. Ezenkívül, nem használnak olyan csavarokat, szegecseket vagy csavarokat, amelyek rezgés hatására meglazulhatnak.
5 kg/m töltési tömeg mellett a YEHD.112 sorozat alátámasztás nélkül akár 7,6 m-es elmozduláshoz is használható, szemben az E4.112 esetében mért 4,5 m-rel. A YE.56 akár 5,5 métert is képes megtenni alátámasztás nélkül, az E4.56 pedig 3,4 métert. A YE.42 alátámasztás nélkül akár 4,6 métert is képes megtenni, míg az E4.42 2,4 métert.