Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

iglidur® J3 – anyag adatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® J3 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,42
Szín Sárga
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,3 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,3
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,06 - 0,20
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,5

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.700 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 70 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 60
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 45
Shore D keménység 73 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +120
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -50
Hővezető képesség W/m x K 0,25 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) K-1 x 10-5 13 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1012 DIN 53482

Az iglidur® J3 az általános mechanikai és termikus jellemzőit tekintve közvetlenül összehasonlítható a hagyományos iglidur® J termékekkel.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (45 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03. ábra: A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. Az iglidur® J3 csapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
03 ábra mutatja az iglidur® J3 rugalmas alakváltozását radiális terheléskor. A 45 MPa ajánlott legnagyobb felületi nyomásnál a deformáció kevesebb, mint 6%. A potenciális műanyag deformáció, többek közt, függ az expozíció időtartamától.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1,5 1,1 8
Rövid idejű 3 2,1 10
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

iglidur® J3 alkalmazható közepes és nagy sebességnél; 02 táblázatban található határértékeket csak nagyon alacsony nyomás terhelésen lehet elérni. A megadott sebességeknél a tartósan megengedett értékig emelkedhet a hőmérséklet a súrlódás következtében. A gyakorlatban ezek a határértékek nem mindig elérhetők.

iglidur® J3 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb -50°C
Max. tartós +90 °C
Max. rövid idejű +120 °C
Kiegészítő axiális rögzítés +60 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke az emelkedő hőmérséklettel párhuzamosan nő, és ez a hatás 90 °C hőmérséklettől kezdődően markánsan jelentkezik. Ha a hőmérséklet meghaladja a +60 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek, p = 0,75 MPa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható μ
05. ábra: A súrlódási együtthatók a terheléstől függenek, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

A kopásállósággal együtt a terheléssel párhuzamosan változik a súrlódási együttható (µ) is (04. és 05. ábra).
iglidur® J3 száraz Kenőzsír Olaj Víz
Súrlódási tényezők μ 0,08–0,15 0,09 0,04 0,04
04. táblázat: Súrlódási értékek acél felületen (Ra = 1 µ, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A súrlódás és a kopás nagy mértékben függ a tengely anyagától is. A nagyon sima tengelyek növelik a súrlódási és kopási együtthatót. Az iglidur® J3 anyag számára a sima Ra = 0,1–0,3 µm átlagos finomságú felület a legalkalmasabb. A 06. ábra alapján látható, hogy az iglidur® J3 számos különböző tengelyanyaggal kombinálható. A 07. ábrán a forgó és az elforduló műveletek összehasonlítása látható. Egyértelműen megállapítható, hogy a növekvő terheléseknél a kopás erősebben nő a forgó mozgásoknál, mint az elforduló mozgásoknál.
07. ábra: Kopás elforduló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező elforduló és forgó alkalmazások esetén, a terheléstől függően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = elforduló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 to -
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok + to 0
+ ellenálló     0 részben ellenálló      - nem ellenálló 05. táblázat: az iglidur® J3 anyag vegyszerálló képessége
 


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1012 Ωcm
Felületi ellenállás > 1012 Ω

Vegyszerállóság

iglidur® J3 kenésmentes, polimer csapágyak ellenállnak hígított lúgoknak és nagyon gyenge savaknak, valamint a tüzelőanyagoknak és mindenféle kenőanyagoknak. A kis nedvességelnyelés lehetővé teszi nedves vagy nyirkos környezetben való alkalmazásukat. Az iglidur® J3 anyagból készült csapágyak ellenállnak sok, az élelmiszeriparban használt, tisztítószernek. Az iglidur® J3 csapágyak nedvesség-felszívódásának mértéke 0,3% normál időjárási körülmények között. A telítettségi határ vízben 1,3%. Ezek az értékek olyan alacsonyak, hogy nedvesség miatti tágulással csak szélsőséges esetekben kell számolni.
 

Radioaktív sugárzás

Ellenáll a sugárzás intenzitásának, 1 x 10 4 Gy

UV-ellenálló

Részben ellenálló az UV sugarakkal szemben.
 

Vákuum

A vákuumban való alkalmazáshoz, a potenciálisan létező nedvességtartalom gáztalanított. Emiatt csak a száraz iglidur® J3 csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Elektromos tulajdonságok

Elektromosan szigetelő

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50% rel. páratartalom mellett 0,3 %(m/m)
Max. vízelnyelés 1,3 %(m/m)

06. táblázat: nedvességfelvétel
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® 200 párafelvétele kb. 0,3% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 1,3% Ezek az értékek olyan alacsonyak, hogy nedvesség miatti tágulással csak szélsőséges esetekben kell számolni.

iglidur® J csapágyak fontos tűrései az ISO 3547-1 szerint beillesztés után

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® J3
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

iglidur® J3 kopásálló csapágyak szabványos csapágyai a h-toleranciás tengelyekhez ( ajánlott minimum h9). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. A névleges átmérővel, a csapágyházba való telepítés után, a csapágy belső átmérője automatikusan beáll az E10 toleranciára. A telepítési toleranciával összehasonlítva, a belső átmérő függvényében változik a nedvesség-felszívódás.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.