A ReBeLMove Pro egyszerű és rugalmas megoldást biztosít kis terhelésű berendezések (SLC), munkaállomások, raklapok, polcok és egyéb egyedi kocsik szállítására. A jármű autonóm navigációjának köszönhetően gyorsan alkalmazkodik minden új feladathoz, így számtalan felhasználási területen megfelelő a. A beépített szenzorok biztonságosak és nehézségek nélkül navigálják a rendszert, mind a felhasználók, mind pedig
a jármű számára megfelelő biztonságot biztosítva. A ReBeLMove Pro ráadásul
a hasonló autonóm mobil robotokhoz (AMR) képest is 25%-kal költséghatékonyabb megoldást jelent.
A ReBeLMove Pro telepítése és irányítása a felhasználóbarát webalkalmazásnak köszönhetően kifejezetten egyszerű. A jármű zökkenőmentesen kommunikál
virtuális interfészekkel (REST API) és fizikai IoT-termékekkel, így lehetővé teszi az automatizált folyamatszabályozást. Integrált flottakezelés és intuitív applikáció. A processzus paramétereit a rendszer folyamatosan monitorozza, a szállítási megbízások pedig automatikusan jönnek létre: például a felvonók hívása és beindítása lehetséges. Az összeszerelő sorok vagy gépek megfelelő alapanyaggal való feltöltése a folyamat automatizáltságának megfelelően kézzel vagy IO modullal történik.
Továbbá, a rendszer opcionálisan elérhető flottamenedzsment modulja nagyobb flottákkal is képes kezelni a feladatokat, így mindig hatékony megoldás lehet,
bármely előreláthatatlan helyzetben is.
Felhasználási területek
Az alábbi helyeken a ReBeLMove Pro használatával automatizálhatók a folyamatok: gépek feltöltése és ürítése, manuális munkaállomások feltöltése,
üres konténerek transportálása, termékek utánpótlása, rendeléskiszolgáló raklapok mozgatása, minőségbiztosítási folyamatok
kiszervezése, szerszámok biztosítása további folyamatokhoz.
Integrált flottakezelés
Már van használatban más AMR járműve? A ReBeLMove Pro vitathatatlanul illeszkedni fog a fluktuáló szervizparkba. Az opcionális integrált flottakezelési szoftver segítségével az operátorok egyszerűen és megbízhatóan koordinálhatják a
ReBeLMove Pro vagy a vegyes flottaparkokat koccanás nélkül. A rendszer VDA5050 kompatibilis.
Intuitív alkalmazás
Videkenként a legtöbb webes eszköz alkalmazásával kezelhető az indítás, a jármű vezérlése és az extra
igény szerinti funkciók. Az alkalmazás felhasználói felülete minden operációs rendszerre elérhető:
Android, iOS, web és Windows.
További információ: AMR Dokumentáció - wiki