Tubus típusú rúdanyag

Az iglidur® rúdanyagból készült csövek a kör keresztmetszetű rudakhoz hasonlóan egyedi hosszúságban rendelhetők 100 és 1000 mm között, és külső átmérőjük 110, 125 és 150 mm lehet. A száraz működés során adódó alacsony súrlódási együtthatónak, valamint a vegyi anyagokkal szembeni kiváló ellenállásnak köszönhetően a műanyag üreges rudakat számos alkalmazás során meg lehet találni, és ezen felül könnyen meg is munkálhatóak. A műanyag csöveknek a kenésmentes felhasználás miatt kimondottan ott van jelentősége, ahol magas szintű higiéniai feltételeknek kell megfelelni, például az egészségügyi felszerelésekben, vagy az élelmiszer- és a csomagolóiparban. Továbbá, a cső alakú rúdanyag alacsony kopása jelentős mértékben csökkenti a karbantartás idejét, valamint a leállások miatt felmerülő költségeket. A kenés hiánya egyszerűbbé teszi az anyag tisztítását, valamint lerövidíti annak idejét is.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h