Rúdanyag mozgáshoz

A rúdanyagból készült, kerek rudak az iglidur® választékból az egyéni igényeknek megfelelően 100 mm-től 1000 mm-es hosszúságig és 10 mm-től 100 mm-es átmérőig rendelhetők meg. Különböző anyagokat kínálunk, hogy minden alkalmazáshoz a lehető legmegfelelőbbet szolgáltathassuk. Itt megtalálhatja az Ön által keresetett körasjrod alapanyagot, legyen szó akár kismértékű, közepes vagy gyors sebességekről, 250 °C-os hőmérsékletről, statikus vagy szélsőséges terhelésről, egyszóval bármilyen alkalmazásról.
Mint minden igus® termék, így a köracél rúd is abszolút kenésmentesen, karbantartásmentesen használható és kifejezetten higiénikus is.
Az iglidur® köracél rudak például az orvostechnikai és az élelmiszeriparban vagy a csomagolóiparban is felhasználhatók.

Az econ anyagokat költséghatékony alkalmazásokhoz tervezték, és kiváló minőséget, robusztus mechanikai tulajdonságokat kínálnak.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h