BUS-kábelek

Az összes hagyományos buszrendszerhez, például a(z) Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net vagy Ethercat rendszerhez itt megtalálja anagy igénybevételre tervezett és r ugalmas BUS kábeleinek széles választékát az energialánc számára. BUS kábeleink a legszigorúbb szabványok előírásainak is megfelelnek, tartósak és garantálják a megbízható adatátvitelt. Rendelje meg nálunk BUS kábeleinket, mivel BUS kábeleink raktárról elérhetők és külső köpenyük alapanyagául pedig PVC, iguPUR, PUR vagy TPE típus szolgálhat. Az energialáncba problémamentesen beépíthető kábelek igény szerint a 7,5 x dmin testhajlítást is károsodás nélkül viselik. A chainflex® BUS kábelek teljes választékának megfelelőségét ellenőrizzük egy a célra fenntartott 3800 m2 kiterjedésű laboratóriumban, és akár négy éves garanciát kínálunk. Itt megtalálja a megfelelő BUS kábelt minden busztípushoz, ráadásul közvetlenül online is megvásárolhatja.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián+36 30 249 1878