Hibrid kábelek

A CFCLEAN sorozat olyan elemekből áll, amelyek nem jelentenek kábelt a kábelszabványok értelmében. Működésük során energiát, buszt és adatokat továbbítanak, de nincs külső köpenyük a mechanikai védelem érdekében. Ehelyett minden CFCLEAN-t PTFE fóliával ragasztanak le. Ezért ezek a „kábelek" csak az e-skin® flat-ben használhatók. A kombináció megfelelő nagy teherbírású rendszerekhez és a legkisebb hajlítási sugarakhoz a tisztatéri alkalmazásokban. Tisztatéri elemeink árnyékoltak, rendkívül kopásállóak és mindegyik PVC-mentes. Ezen kívül alacsony visszaállító erőkkel rendelkeznek a rendkívül rugalmas sodrott szerkezetek, a speciális vezetők és a külső köpeny hiánya miatt. A tisztaterekben használt összes kábelünket saját tesztlaboratóriumunkban alaposan leteszteljük, egy több mint 3800 m²-es laboratóriumban, így akár 4 év garanciát is tudunk vállalni rájuk. Rendelje meg online a tisztatérben történő felhasználáshoz megfelelő elemeket - egyszerűen és kényelmesen!

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation