Koaxiális kábelek

A chainflex® koaxiális kábelek 1 vagy 5 érrel, 75Ω RG-179 verzióban és 50Ω-os RG-58, valamint 50Ω-os RG-178 verzióban érhetők el. A chainflex® koaxiális kábelek ellenállnak az UV sugaraknak és az organikus olajoknak. Az igus® laboratóriumában e-chain energialáncokban végzett több millió ciklus során tesztelve garantált biztonságot nyújtanak a meghibásodás ellen.

  • Akár 10xD hajlítási sugárral
  • Külső köpeny alapanyag: TPE
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation