adatkábel

Annak érdekében, hogy alkalmazásában magas és biztonságos adatátvitelt valósíthasson meg, adatsorainkat döntően árnyékolva is használták, valamint úgy készültek, hogy megbízhatóan átvigyék az adatokat mozgás közben is. Ezenkívül minden adatkábelre a magas szintű elektromágneses összeférhetőségi biztonság jellemző árnyékolásuknak köszönhetően. A chainflex adatkábeleink három különböző elektromos kivitelben, valamint különböző mechanikai minőségben kaphatók. Az alkalmazástól függően választhat rétegenként tekercselt erek, csavart érpár vagy páros árnyékolású változatot. Egyszerűen válassza ki az alkalmazáshoz illeszkedő adatkábelt a megfelelő külső köpeny anyaggal (PUR,PVC,TPE), és vásároljon online. Az energialáncban a chainflex adatkábelt 6,8 x d hajlítási sugárral lehet használni. Adatkábeleinket saját, mintegy 3.800 m²-es, tesztlaboratóriumunkban teszteltük és ellenőriztük, hogy akár 4 évnyi garanciát tudjunk nyújtani. Egyszerűen és kényelmesen megrendelheti az Önnek megfelelő adatkábelt online itt!

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation