Optikai kábelek

A optikai kábel (LWL) biztonságos megoldást jelent az adatok megbízható továbbítására a gépeken és a berendezéseken belül. A BUS kábelek alternatívájaként, az optikai kábelek kiválóan alkalmasak, mivel bármilyen buszrendszernél használhatók, ami azt jelenti, hogy a kábeleket nem szükséges kicserélni új buszrendszer bevezetésekor. Megoldásokat kínálunk az ipari adatkommunikáció területén használt számos különféle típusú száloptikai adatkábelt illetően, portfóliónkban három különféle adattovábbítási elvet követő kommunikációs szál típust talál: singlemode, multimode és műanyag egyleading (POF). Az LWL szálakat kifejezetten az állandó mechanikai mozgásra fejlesztették ki és tesztelték. A chainflex® fényvezető kábelek több száz méteres tartományban való jelátvitelt tesznek lehetővé, amelyeknél a jelzavar elleni maximális elektromágneses összeférhetőség védelem is biztosítva van. Optikai kábeleink az energialáncban akár 5 x d hajlítási sugárra is alkalmasak, a köpenyük pedig PVC, PUR vagy TPE anyagból készül. Találja meg a megfelelő típusú optikai kábelt az online áruházunkban, és rendelje meg webshopunkon keresztül könnyen és kényelmesen!

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation