Hibrid kábelek

A chainflex® kínálatában megtalálhatja az Ön számára megfelelő hibrid kábeleket, költséghatékony, PVC-ből vagy halogénmentes PUR-ból készült külső köpeny anyaggal. A hibrid kábelek a motorkábel és jeladókábel kombinációját jelentik, amely lehetővé teszi, hogy az energia- és az adaterek egyetlen kábelben legyenek egyesítve. A 10 x d minimális hajlítási sugarú hibrid kábelek optimális megoldást jelentenek, amikor az energialáncban kevés a telepítési hely, vagy meg akarják takarítani a szükséges telepítési helyet.
A chainflex® hibrid kábeleknél mechanikai szempontból optimalizált árnyékolási megoldásokat és teljes leárnyékolást alkalmazunk, hogy az ereket is védjük a környezeti zavaró jelek hatásától. A hibrid kábelsorozataink a jól ismert gyártói szabványok – mint a Siemens, SEW és Bosch – alapján készülnek, ezért gond nélkül lehet csatlakoztatni a hajtásrendszerekhez. Az összes chainflex® hibrid kábelünket a saját, 3800 m²-es tesztlaboratóriumunkban teszteljük, ezért biztosítani tudjuk rájuk a 4 éves garanciát. Vásárolja meg a hibrid kábeleit közvetlenül online, itt.

Termékek száma: 0
Nem található semmi? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy csak küldjön nekünk üzenetet

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation