Szervókábelek

Ha az energialáncban rugalmas szervomotor-csatlakozókábelre van szüksége, akkor a chainflex® szervokábel jelenti az ideális megoldást. Ezeket az energialáncban történő folyamatos használatra fejlesztettük ki és teszteltük 3800 m²-es tesztlaboratóriumunkban. Az egy párból vagy két kábeltípusából álló struktúrák révén a legkülönfélébb motorok elvárásainak is megfelelnek. Az egyik oldalon a kábel árnyékolása és az egyes párok elkülönített árnyékolása – pl. a fékek és hőmérséklet-érzékelők esetén – gondoskodik a magas szintű elektromágneses összeférhetőségi védelemről. Online boltunkban nemcsak szervomotor-csatlakozókábeleket talál PUR külső köpennyel, hanem igen kopásálló és olcsóbb PVC-ből készült példányokat is. Online üzletünkben beszerezhetők TPE alapú luxuskivitelű külső köpennyel is a legmagasabb elvárásoknak és a minimális, 6,8xd hajlítási rádiuszigénynek megfelelően.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation