vezérlőkábel

A chainflex vezérlőkábelek nagy választékát kínáljuk, így több alkalmazási területen is megtalálhatja a legjobban megfelelő megoldást. Itt könnyedén megvásárolhatja a megfelelő nem árnyékolt vagy árnyékolt vezérlőkábelt és az erek száma, külső átmérők és külső köpeny anyagok, mint például a PVC, a PUR és a TPE közül választhat.

Még a kis hajlítási sugarak esetén sincs probléma az energialáncban: nagyon rugalmas vezérlőkábeleink 3xd hajlítási tényezőt érnek el és ennek köszönhetően a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban is kiválóan alkalmazható. Vezérlőkábeleinknél 12 érből álló kötegelt ereket használunk.

Így érjük el, hogy kábeleink hosszú élettartamúak és kivételesen jó minőségűek legyenek. Minden vezérlőkábelt saját, több mint 3800 m² alapterületű tesztlaboratóriumunkban vizsgálunk és ellenőrzünk, hogy akár 4 év garanciát is tudjunk vállalni rájuk. Rendelje meg most a megfelelő vezérlőkábelt egyszerűen és kényelmesen itt, online!

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation