vezérlőkábel

A chainflex vezérlőkábelek nagy választékát kínáljuk, így több alkalmazási területen is megtalálhatja a legjobban megfelelő megoldást. Itt könnyedén megvásárolhatja a megfelelő nem árnyékolt vagy árnyékolt vezérlőkábelt és az erek száma, külső átmérők és külső köpeny anyagok, mint például a PVC, a PUR és a TPE közül választhat.

Még a kis hajlítási sugarak esetén sincs probléma az energialáncban: nagyon rugalmas vezérlőkábeleink 3xd hajlítási tényezőt érnek el és ennek köszönhetően a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban is kiválóan alkalmazható. Vezérlőkábeleinknél 12 érből álló kötegelt ereket használunk.

Így érjük el, hogy kábeleink hosszú élettartamúak és kivételesen jó minőségűek legyenek. Minden vezérlőkábelt saját, több mint 3800 m² alapterületű tesztlaboratóriumunkban vizsgálunk és ellenőrzünk, hogy akár 4 év garanciát is tudjunk vállalni rájuk. Rendelje meg most a megfelelő vezérlőkábelt egyszerűen és kényelmesen itt, online!

Number of products: 0
Nothing found? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!