dryspin® vezérorsós technológia

A vezérorsó-technológiai termékskálánk különböző méretű és kialakítású orsókból, vezérorsóanyákból és ezek tartozékaiból áll. Hat különböző típusú, eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező vezérorsóanya közül választhat. Ezek hat különböző anyagból készülnek. Megfelelő menetes orsók nagy menetemelkedéssel, trapéz- és metrikus menettel, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból. A termékkínálat mind az orsókat, mind a vezérorsóanyákat tekintve igen széles, legyen szó akár 4 vagy 50 mm átmérőjű megoldásokról, akár a 0,5 vagy akár 100 mm-es osztásról.
 
A rozsdamentes acél orsók és az iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készült vezérorsóanyák teljesen kenés- és karbantartásmentessé teszik a drylin® vezérorsó technológiánkat. A csendes száraz működés és a szennyeződésállóság számos lehetséges alkalmazást kínál a legkülönfélébb körülmények között. A dryspin menetgeometria a termékskála sokszínűsége miatt szinte minden alkalmazásban megoldható.