Vezetővályú

A vezetővályúra hosszú utak megtételéhez van szükség. Használatával az energialánc és az energiaellátó csatorna gyakorlatilag súrlódásmentesen csúszhat. Vályú típus: Az igus korróziómentes alumíniumból, acélból vagy rozsdamentes acélból készült vezetővályúkat kínál.  A részletek: A vályúkat 2 méteres szakaszokban szállítjuk. A vályú oldalelemeket lehet csatlakoztatni az alapja csavarozással, hegesztéssel vagy egy speciális igus® szerelőkészlet. A fix vég modulja a vezetővályúhoz gyors megoldás az energialánc álló végének rögzítésére egy KMA szerelőkonzollal. Ezzel a modullal könnyen rögzítheti az energiaellátó láncot a műanyag-fém nagy pontosságú tartóval (KMA) a vezetősínhez, előfúrás és csavarrögzítés nélkül.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation