Motorvezérlő

Az igus D1 és D2 motorvezérlő rendszer bármilyen típusú motorhoz használható. Az igus D3 motorvezérlőrendszert kivéve mindegyik 48 V feszültségű. Az igus D3 motorvezérlő rendszer 24 V feszültségen működik. A D3-as, D7-es, D8-as és D9-es motorvezérlő rendszert egyszerű automatizálásra tervezték közvetlenül a vezérlőrendszerben, így nem igényel szoftver és/vagy PC használatát. Az igus D1 és D2 motorvezérlő rendszerhez szintén nincs szükség további szoftverek telepítésére, helyette webböngészőn keresztül programozható. Így a beállítások PC-n, táblagépen és telefonon is paraméterezhetők. Erre sehol sincs szükség programozási ismeretekre. Az összes kimeneti fokozat működhet slave-üzemmódban is, így sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h