Elektromotorok

Termékkínálatunkat a karbantartásmentes és strapabíró hibrid léptetőmotorok vezetik. A webáruházban különféle méretekben kaphatók, és kiegészíthetők encoderekkel, fékekkel és hajtóművekkel. A léptetőmotorok különösen alkalmasak nagy nyomaték leadására alacsony sebességeknél is. A termékskálát költséghatékony és halk működésű DC motorok bővítik. A DC motorokhoz nincs szükség speciális tápegységre, hiszen elemről, különféle vezérlő modulokból is egyszerűen megoldható ez. Az energiatakarékos kivitel további előnye a különösen helytakarékos kialakítás. Ennek köszönhetően a DC motorok nem függenek sem a motor peremétől, sem a kuplungtól. Az elektromos motorok kínálatát végül, de nem utolsósorban az EC vagy más néven brushless DC motorok teszik teljessé. A BLDC motorok nagy sebességtartományt fednek le, és nagyon jó hatásfokkal működnek. Ezért rendkívül alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy sebességek, gyors gyorsulások tapasztalhatóak. Mivel a motor nem üzemeltethető önállóan, az igus motor vezérlőrendszereket és egyéb szükséges kiegészítő elemeket, például hajtóműveket és végálláskapcsolókat is kínál.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h